Skip to main content

Bomba de calor Daikin Altherma geotérmica

Aquecimento e água quente sanitária em todos os climas, utilizando energia geotérmica e a tecnologia de bomba de calor inverter.

Aquecimento/Arrefecimento
Aquecimento/Arrefecimento

Aquecimento/Arrefecimento

Ao aproveitar a energia renovável do solo, a mais eficiente e fiável em todos os climas.

Água quente
Água quente

Água quente

A unidade interior vem equipada com um depósito de água quente sanitária, proporcionando água quente para toda a família.

Para renovações e novas construções

As bombas de calor geotérmicas são ideais para novas construções ou grandes renovações, com tubagem disposta na horizontal, quando existe terreno disponível, ou na vertical perfurada perpendicularmente no solo. Ao extrair energia abaixo da superfície da Terra, as bombas de calor geotérmicas são extremamente fiáveis, mesmo nos climas mais frios. As temperaturas do solo permanecem bastante estáveis ao longo do ano, tornando-se numa fonte ideal de energia renovável.

Para casas novas e grandes renovações

Sistema fiável

As bombas de calor geotérmicas utilizam a energia renovável do solo. A instalação exige terreno disponível mas reduz significativamente as emissões de carbono, ajudando a poupar nos custos de energia a longo prazo.

1. Bomba de calor

A bomba de calor, com um depósito de água quente sanitária integrado, liga ao sistema de água quente e aos emissores de calor por toda a casa.

2. Água quente sanitária

O depósito de água quente sanitária instalado de fábrica fornece água quente.

3. Aquecimento ambiente

Possibilidade de ligação a piso radiante, convetores e radiadores.

4. Coletor de solo

Uma sonda vertical ou coletor horizontal é introduzido no solo e ligado à unidade bomba de calor.

bg-image

Daikin Altherma HPC

O Daikin Altherma HPC é um convetor para bomba de calor que combina aquecimento e arrefecimento num só produto.

bg-image

Daikin Altherma UFH

Sistema de piso radiante Daikin, o novo ambiente da sua casa. 

bg-image

Daikin Altherma 3 GEO

A nova geração da bomba de calor Daikin Altherma geotérmica utiliza energia geotérmica e a tecnologia inverter da Daikin para proporcionar aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária em todos os climas.

bg-image

Alimentadas por energia renovável

Alimentadas por 80% de energia renovável extraída do solo e 20% de eletricidade, a nossa bomba de calor geotérmica Daikin Altherma aquece e fornece água quente com eficiência energética A++.

Equipadas com a nossa tecnologia de inverter de referência

O nosso inverter Daikin é uma tecnologia que poupa energia, controla eficientemente a velocidade do motor do compressor e reduz o consumo energético até 30%. Em vez de gastar energia ligando e desligando, o inverter ajusta a velocidade do motor para que funcione continuamente e mais eficientemente a longo prazo.

tecnologia inverter

Stand by Me

Usufrua de uma extensão de garantia no seu equipamento Daikin Altherma e acompanhe os processos de manutenção na ferramenta online Stand By Me, entre outras vantagens!

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?