ESTE INVERNO APROVEITE A SUA CASA COM TODO O CONFORTO
O Ar Condicionado Daikin Stylish é a forma mais simples, elegante e eficaz de aquecer rapidamente a sua casa no inverno
CENTRO DE EXPERIÊNCIAS VIRTUAIS DAIKIN
Visualize através do novo Centro de Experiências Virtuais Daikin, as nossas soluções de arrefecimento, aquecimento, água quente sanitária e ventilação para o seu projeto/obra de construção ou renovação.
Poderá encontrar aqui em formato 3D, algumas das soluções Daikin aplicadas nas diferentes divisões de uma habitação ou pequeno espaço comercial.
Soluções de Aquecimento
Conheça as nossas Soluções de Aquecimento através de uma nova área que pretende tornar mais simples e fácil a sua consulta.
Purificadores de Ar
Novos purificadores de ar Daikin MC55W e MCK55W com tecnologia Flash Streamer
Na nova loja ecommerce pode comprar o seu Purificador de Ar. Através de um processo simples e seguro receba o equipamento comodamente em sua casa ou escritório.
NOVIDADE: Instituto Pasteur de Lille atesta a eficácia dos purificadores de ar da Daikin contra os vírus respiratórios
Os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate às doenças respiratórias.
Descubra os resultados dos testes realizados, pelo Instituto Pasteur de Lille, com o coronavírus humano HCoV-229E e com o H1N1.
Saiba como escolher um sistema de climatização
Alimentados a 80% pela energia extraída do ar e a 20% pela eletricidade, os nossos sistemas de ar condicionado arrefecem e aquecem a sua casa com uma eficiência energética A++, a eficiência energética mais elevada do mercado.
Guia de Produto
Encontre a solução de climatização ideal.
Que tipo de solução procura? Precisa de uma unidade que faça:
- Aquecimento, arrefecimento e AQS
- Aquecimento e AQS
- Ar condicionado
- Apenas AQS
COMPARTICIPAÇÃO ATÉ 85% EM SOLUÇÕES DAIKIN
Saiba tudo sobre a 2ª fase do Programa de Apoio a Edifícios + Sustentáveis, quais os incentivos máximos e as soluções Daikin abrangidas aqui.
OFERTA DE 5 ANOS DE GARANTIA
Adquira um contrato de manutenção e usufrua de uma garantia de 5 anos na sua bomba de calor Daikin Altherma
Qualidade do Ar Interior
Cuide da sua saúde e do seu negócio
Novidades na nossa gama de produtos
Para retalho e lojas ou armazéns e indústrias,
uma solução embalada pronta a ligar que une previamente o lado exterior e o interior.
O novo VRV 5 S incorpora de origem todos os componentes para uma Seleção e Instalação equivalentes ao Mini VRV a R-410A
A máxima potência
O Daikin Altherma 3 M é o primeiro monobloco de 3.ª geração da Daikin, que tira partido de um novo design e da utilização do fluido frigorigéneo R-32.
Os serviços de aluguer Daikin oferecem chillers para alugar e serviços para corresponder às suas necessidades de arrefecimento temporário, reduzindo as despesas de capital (CAPEX) e otimizando as despesas de exploração (OPEX).
Primeiro chiller de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32 que respeita o ambiente.
Desde casas pequenas a escritórios grandes
Quer seja um proprietário de casa, lojista ou gerente de hotel, as nossas soluções de aquecimento e arrefecimento Daikin vão corresponder às necessidades. Inicie o seu projeto connosco selecionando o tipo de edifício.
Soluções para cada necessidade de climatização
Na Daikin, oferecemos a maior seleção de soluções de aquecimento e arrefecimento para todos os ambientes e preferências pessoais. Saiba mais sobre as opções disponíveis escolhendo uma aplicação.
-
Aquecimento e bombas de calor
-
Energia solar térmica
-
Sistemas de água quente
-
Purificação do ar
-
Refrigeração
-
Ventilação
-
Ar condicionado
-
Sistemas de controlo