O Governo deu início à 2ª fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, no dia 22 de Junho 2021, através do financiamento de medidas que promovam a reabilitação, a descarbonização e a melhoraria da eficiência energética das habitações em Portugal, e ao mesmo tempo, fomentar a atividade económica.
O objetivo passa por continuar a apoiar a instalação de equipamentos de arrefecimento, aquecimento ou de produção de águas quentes sanitárias que utilizem fontes de energia renováveis, tais como as Bombas de Calor – onde se incluem equipamentos de Ar Condicionado – e painéis solares térmicos ou fotovoltaicos.
O Programa de incentivos abrange:
- Edifícios de habitação existentes, unifamiliares, bem como edifícios multifamiliares ou suas frações autónomas, construídos e licenciados para habitação até 31 de dezembro de 2006, inclusive, em todo o território nacional;
- Edifícios de habitação existentes, unifamiliares, bem como edifícios multifamiliares ou suas frações autónomas, construídos e licenciados até 1 de julho de 2021, apenas para as intervenções que se enquadrem nas tipologias 3, 4, 5 e 6 do ponto 6.3 do regulamento;
- Excetuam-se do disposto nos números anteriores os imóveis da propriedade de pessoas coletivas.
Para tal foi disponibilizado um fundo ambiental para a 2ª fase dotado de 30.000.000€ (trinta milhões de euros), sob a tutela do Ministério do Ambiente que comparticipa até 85% do investimento realizado em obras que melhorem o desempenho térmico e reduzam a fatura energética dos edifícios, com um limite de incentivo total máximo de:
- 7.500€ por edifício unifamiliar ou de uma fração autónoma;
- 15.000€ no caso particular de edifício multifamiliar (prédio) em propriedade total.
Na prática como funciona?
Os candidatos ao fundo deverão realizar a obra, registar com evidências fotográficas o antes e depois das obras concluídas, preencher o formulário de candidatura e submeter no site [Fundo Ambiental] a sua candidatura. Caso a candidatura seja aceite, o dinheiro ser-lhe-á creditado na conta.
De notar que juntamente com o formulário e as fotos deverão ainda submeter no processo os seguintes documentos:
.
Que soluções Daikin estão abrangidas, e qual o incentivo máximo?
A Daikin é uma marca líder na Europa no fabrico de equipamentos de Ar Condicionado, Bombas de Calor para climatização e produção de águas quentes sanitárias e Sistemas Solares.
Estes sistemas enquadram-se na tipologia de intervenção 3 abrangida pelo Programa"Sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas quentes sanitárias (AQS) que recorram a energia de fonte renovável, de classe A+ ou superior" e na tipologia 4 "Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável”, comparticipando até 85% o investimento realizado, até um limite de:
Consulte-nos para mais detalhes sobre quais os sistemas e modelos Daikin abrangidos pelo Programa. Conheça todas as nossas soluções de arrefecimento, aquecimento e produção de água quente sanitária aqui.
De salientar que o prazo para apresentação das candidaturas ao Incentivo decorre desde o dia 22 de junho 2021 até às 23.59 h do dia 30 de novembro de 2021 ou até esgotar o valor total disponível.
Para esclarecimentos adicionais sobre o PROGRAMA DE APOIO A EDIFÍCIOS MAIS SUSTENTÁVEIS, consulte o website do fundo ambiental, disponível em: