QUER CONFORTO? AQUI TEM.
Daikin Emura, o ar condicionado com um design que fala por si e a eficiência energética que sempre sonhou para ter a sua casa fresca e confortável.
Purificadores de Ar
Novos purificadores de ar Daikin MC55W e MCK55W com tecnologia Flash Streamer
Até 31 de Agosto, utilize o código promocional POLLEN25 e obtenha um desconto de 25% nos modelos MC55W e MCK55W
Aplicação Daikin 3D
Quer saber se um dispositivo de aquecimento ou ar condicionado ficaria bem em sua casa?
Experimente a nova aplicação de realidade aumentada 3D.
CENTRO DE EXPERIÊNCIAS VIRTUAIS DAIKIN
Visualize através do novo Centro de Experiências Virtuais Daikin, as nossas soluções de arrefecimento, aquecimento, água quente sanitária e ventilação para o seu projeto/obra de construção ou renovação.
Poderá encontrar aqui em formato 3D, algumas das soluções Daikin aplicadas nas diferentes divisões de uma habitação ou pequeno espaço comercial.
Soluções de Aquecimento
Conheça as nossas Soluções de Aquecimento através de uma nova área que pretende tornar mais simples e fácil a sua consulta.
NOVIDADE: Instituto Pasteur de Lille atesta a eficácia dos purificadores de ar da Daikin contra os vírus respiratórios
Os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate às doenças respiratórias.
Descubra os resultados dos testes realizados, pelo Instituto Pasteur de Lille, com o coronavírus humano HCoV-229E e com o H1N1.
Saiba como escolher um sistema de climatização
Alimentados a 80% pela energia extraída do ar e a 20% pela eletricidade, os nossos sistemas de ar condicionado arrefecem e aquecem a sua casa com uma eficiência energética A++, a eficiência energética mais elevada do mercado.
Guia de Produto
Encontre a solução de climatização ideal.
Que tipo de solução procura? Precisa de uma unidade que faça:
- Aquecimento, arrefecimento e AQS
- Aquecimento e AQS
- Ar condicionado
- Apenas AQS
OFERTA DE 5 ANOS DE GARANTIA
Adquira um contrato de manutenção e usufrua de uma garantia de 5 anos na sua bomba de calor Daikin Altherma
Qualidade do Ar Interior
Cuide da sua saúde e do seu negócio
Novidades na nossa gama de produtos
Design que fala por si
O novo VRV 5 S incorpora de origem todos os componentes para uma Seleção e Instalação equivalentes ao Mini VRV a R-410A
A máxima potência
O Daikin Altherma 3 M é o primeiro monobloco de 3.ª geração da Daikin, que tira partido de um novo design e da utilização do fluido frigorigéneo R-32.
A Daikin Altherma 3 R é A primeira bomba de calor split de alta capacidade com fluido frigorigéneo R-32 do mundo com arrefecimento!
Primeiro chiller de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32 que respeita o ambiente.
Desde casas pequenas a escritórios grandes
Quer seja um proprietário de casa, lojista ou gerente de hotel, as nossas soluções de aquecimento e arrefecimento Daikin vão corresponder às necessidades. Inicie o seu projeto connosco selecionando o tipo de edifício.
Soluções para cada necessidade de climatização
Na Daikin, oferecemos a maior seleção de soluções de aquecimento e arrefecimento para todos os ambientes e preferências pessoais. Saiba mais sobre as opções disponíveis escolhendo uma aplicação.
-
Aquecimento e bombas de calor
-
Energia solar térmica
-
Sistemas de água quente
-
Purificação do ar
-
Refrigeração
-
Ventilação
-
Ar condicionado
-
Sistemas de controlo