Skip to main content

Gama de productos

Equipo Daikin que une en un solo sistema calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria (ACS)

Energía renovable

Mediante el uso de hasta un 75% de energías renovables, las bombas de calor de Daikin aumentan el ahorro de energía y reducen la huella de carbono significativamente.
Aprovecha las varias fuentes de energías renovables para calentar su espacio: aire, agua, tierra, solar, híbrida.

Desarrolladas en Europa

En nuestro Centro de Desarrollo Europeo Daikin, investigamos y desarrollamos soluciones de calefacción en Europa para Europa.

Diseñada específicamente para la variedad climática que experimentamos en Europa, puedes estar seguro de que tu solución de calefacción Daikin rendirá a temperaturas tan bajas como -25°C.

Para todas las aplicaciones

Las bombas de calor de Daikin son una solución eficiente, ideales para todo tipo de casas y negocios:

  • Espacios residenciales, comerciales e industriales
  • Casas y edificios de bajo consumo energético
  • Edificios nuevos y grandes reformas
  • Pequeñas reformas sin cambiar los radiadores o tuberías existentes
  • Soluciones bivalentes, que combinan su sistema de calefacción actual con un sistema Daikin

Funcionamiento de una bomba de calor

Una bomba de calor controla la temperatura transfiriendo calor. Existen tres componentes fundamentales para una bomba de calor: la unidad exterior (evaporador), la unidad interior (condensador) y el refrigerante. El refrigerante transfiere el calor mientras circula entre la unidad exterior y la unidad interior.

  • El evaporador extrae la energía a partir de una fuente renovable (aire, agua, geotérmica o solar) forzando el líquido a transformarse en gas.
  • El compresor comprime el gas, lo que hace que aumente su temperatura.
  • El condensador intercambia el calor del gas al sistema de calefacción y el gas vuelve a estado líquido.
  • La válvula de expansión reduce la presión del refrigerante, lo que permite su evaporización y, a su vez, el inicio de un nuevo ciclo.

Nosotros simplemente invertimos este ciclo para refrigerar su casa.