Criar um futuro sustentável juntos
Determinados a reduzir o nosso impacto ambiental, pretendemos alcançar a neutralidade em CO₂ até 2050.
Uma economia circular, inovação e utilização inteligente, são estes os pilares do nosso percurso.
Este é o momento de agir. Junte-se a nós na criação de um futuro sustentável para HVAC-R.
Fechar o ciclo: rumo a uma economia circular
Reutilize o fluido frigorigéneo existente e evite a produção de mais de 150.000 kg de gás novo todos os anos.
As unidades de recuperação de calor VRV IV+ e da série VRV IV S estão agora disponíveis com atribuição de fluido frigorigéneo recuperado e certificado. Faça uma escolha positiva pelo ambiente optando por um produto VRV L∞P da Daikin!
Tecnologias inovadoras para oferecer eficiências líderes do mercado
Verdadeiramente sustentáveis ao longo de todo o ciclo de vida, graças a eficiências sazonais reais e líderes do mercado
Equivalentes de CO2 reduzidos graças à utilização de fluido frigorigéneo R-32, com menor GWP
Filtros com autolimpeza exclusivos para o máximo conforto e eficiência contínua
A utilização inteligente assegura uma gestão de edifícios eficiente e eficaz
- Acompanhamento do consumo de energia através do Daikin Cloud Service
- Evite o desperdício de energia com cartões-chave e sensores inteligentes
- Tenha em conta os conselhos de especialistas para otimizar continuamente a eficiência do sistema
- Manutenção preditiva para garantir o funcionamento e tempo de operação ideais
- Conforto
- Fiabilidade
- Controlo
Concebida para oferecer conforto
Com o controlo de várias zonas, pode gerir com precisão as condições climáticas de diferentes andares e divisões. Os sensores de presença e de chão inteligentes afastam o ar das pessoas para criar o caudal de ar perfeito, sendo que a Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo evita as correntes de ar. Concebida com uma tecnologia muito silenciosa, a VRV funciona tão silenciosamente que se esquecerá que está presente.
Produtos e pessoas de qualidade
A nossa política de zero defeitos significa que testamos repetidamente cada unidade durante a produção para assegurar que funcionarão perfeitamente durante muitos anos. Também dispomos da maior rede de assistência disponível para que um técnico Daikin certificado esteja sempre pronto a ajudar.
Controlo líder de mercado
Equipada com o controlo de Volume variável do fluido frigorigéneo Daikin, que permite manter o controlo individual de diferentes zonas, divisões e andares com a Daikin VRV.
Ligue a Daikin VRV ao Sistema de Gestão de Edifícios, que se integra totalmente em equipamento existente no mercado, para que possa controlar a climatização, iluminação, alarmes e muito mais com uma só interface.
Uma solução completa para climatização no seu edifício
Do aquecimento energeticamente eficiente e ar condicionado, à ventilação e gestão de edifícios, dispomos de soluções climáticas para os seus edifícios.
- Minimize a perda de ar quente e frio pela entrada com uma Cortina de Ar Biddle
- A cassete totalmente plana única integra-se por completo em tetos falsos e não perturba graças ao funcionamento silencioso
- Acomode tetos altos instalando piso radiante para aquecer o ar mais próximo do chão
- Respire ar fresco e saudável sem bolor e alergénios com as nossas unidades plug-and-play HRV ou unidades de tratamento de ar para ventilação
- Integre facilmente soluções de água quente para cozinhas e casas de banho
- Arrefecimento fiável de infraestruturas até -20°C para as salas de servidores
- Os sensores inteligentes afastam o caudal de ar das pessoas e passam automaticamente a unidade para o modo de poupança de energia ou desligam a unidade quando detetam que a divisão está vazia
- Os programas inteligentes simplificam a climatização por todo o edifício e o nosso sistema de gestão de edifícios (BMS) permite integrar e controlar todos os aspetos do edifício (aquecimento, arrefecimento, eletricidade, iluminação, elevadores, etc.)
VRV IV⁺
Os novos sistemas VRV IV⁺ elevaram os padrões de mercado relativos ao conforto e desempenho climático. A simplicidade do projeto permite uma instalação rápida, flexibilidade, eficiência e conforto absolutos.
As nossas unidades exteriores VRV líderes
Concebida para o seu interior
A maior gama de unidades interiores disponível. Escolha o melhor emissor para o seu espaço.
Completar a solução
Soluções de ventilação integrada
Temos o orgulho de oferecer a mais ampla gama de ventilação DX disponível no mercado. De pequenas unidades de ventilação de recuperação de calor a unidades de tratamento de ar em grande escala, criamos ambientes frescos, saudáveis e confortáveis para todas as situações. Cada unidade de ventilação integra-se nos nossos sistemas VRV como solução plug-and-play.
Gestão de edifícios inteligente
Com a Daikin, a gestão de edifícios nunca foi tão fácil. Oferecemos uma ampla variedade de sistemas de controlo da climatização que se integram no sistema VRV para ajudar a gerir o consumo de energia do edifício de forma eficiente e eficaz.
- A interface de ecrã tátil intuitiva facilita o controlo da climatização
- Estabeleça ligação ao Daikin Cloud Service e controle o sistema a partir de qualquer lugar e em qualquer altura
- Integre equipamento existente no mercado para criar um mini Sistema de Gestão de Edifícios eficiente em termos de custos
Substituições eficientes em termos de custos
A VRV de substituição é uma solução eficiente em termos de custos ideal para substituir sistemas mais antigos e menos eficientes. Ao reutilizar a tubagem e a cablagem existentes, elimina as interrupções das operações diárias.
Tecnologia de autolimpeza exclusiva
As nossas unidades de conduta para tetos falsos e round flow têm filtros de autolimpeza opcionais que aumentam a eficiência, conforto e fiabilidade para os clientes ou hóspedes, maximizando a satisfação dos clientes.
- O controlo preciso de várias zonas permite controlar diferentes andares e divisões individualmente para reduzir o consumo de energia geral
- Aqueça e arrefeça o edifício utilizando energia renovável geotérmica
- Ao eleger a Daikin tem a seu lado o melhor parceiro para dispor de um edifício ecológico e certificados de sustentabilidade, tais como BREEAM, LEED, etc.