Skip to main content

VRV IV + Recuperação de calor

A solução líder de conforto e eficiência energética.

bg-image

Eficiência energética

  • A recuperação de calor transfere calor de locais onde o arrefecimento é necessário para locais onde é necessário aquecimento ou água quente
  • A Tecnologia de volume variável de fluido frigorigéneo adapta automaticamente a temperatura do fluido frigorigéneo à carga para um ótimo conforto e aumenta a eficiência sazonal até 28% em comparação com outras soluções
  • O design exclusivo do permutador de calor destina-se a proporcionar a eficiência sazonal mais elevada
  • A tecnologia de 3 tubos original aumenta a eficiência energética durante o modo de recuperação de calor
bg-image

Beneficie de aquecimento praticamente gratuito

O nosso sistema de recuperação de calor inovador reutiliza o calor de escritórios e salas de servidores para a produção eficiente de água quente e para aquecer outras áreas do edifício. O permutador de calor é otimizado para o funcionamento em modo misto e melhora a eficiência de recuperação de calor, reduzindo a perda de radiação.

bg-image

Aquecimento e arrefecimento simultâneos

A recuperação de calor permite o aquecimento e arrefecimento simultâneo. Isto é ideal para que as pessoas possam controlar o próprio conforto e é igualmente útil para edifícios com escritórios virados para norte e para sul.

Economia circular

Fechar o ciclo: rumo a uma economia circular

Reutilize o fluido frigorigéneo existente e evite a produção de mais de 150.000 kg de gás novo todos os anos.

As unidades de recuperação de calor VRV IV+ e da série VRV IV S estão agora disponíveis com atribuição de fluido frigorigéneo recuperado e certificado. Faça uma escolha positiva pelo ambiente optando por um produto VRV L∞P da Daikin!

bg-image

Arrefecimento técnico para centros de dados

Para manter o seu equipamento de IT vital a funcionar corretamente, a Recuperação de Calor VRV IV tem uma gama de funcionamento até -20°CBs em arrefecimento para salas de servidores técnicas. Recupere o calor gerado pelo seu centro de dados para a produção de água quente e aquecer confortavelmente outras divisões.

Tecnologia de 3 tubos exclusiva da Daikin

Tecnologia de 3 tubos exclusiva

A tecnologia de 3 tubos Daikin exclusiva requer menos energia para recuperar calor, aumentando significativamente a eficiência energética durante o processo de recuperação de calor. Os tubos dedicados para gás, líquido e descarga permitem que o sistema recupere o calor a temperaturas de condensação inferiores em comparação com outras soluções.

Gama mais ampla de caixas BS

Oferecemos uma ampla gama de caixas BS simples e multi para conceder o máximo de flexibilidade de instalação e tempos de instalação mais curtos.

Porta simples

  • Única no mercado
  • Compacta e leve
  • Sem necessidade de tubagem de drenagem
  • Ideal para divisões remotas

Porta multi

  • 55% mais pequena e 41% mais leve do que outras unidades de porta multi
  • Instalação mais fácil com um número reduzido de pontos de soldadura e cablagem
  • Todas as unidades interiores podem ser ligadas a uma caixa BS
  • Ideal para instalações faseadas

Caso de Porta Fira

Saiba como oferecemos uma solução personalizada para este hotel arranha-céus que utiliza uma combinação de bombas de calor ar-ar e chillers ar-água.

    bg-image

    Caso da Velocity

    Saiba como a Daikin ajudou a Velocity a melhorar as suas credenciais ecológicas através da instalação de um sistema de recuperação de calor Daikin VRV.

      Saber mais