Estamos numa missão para construir um legado sustentável
Está no nosso ADN fornecer espaços seguros, saudáveis e confortáveis ao longo do ciclo de vida do edifício com tecnologia de ponta.
Impulsionados pela nossa dedicação em alcançar zero emissões líquidas de CO2 até 2050, trabalhamos em conjunto com os nossos parceiros e clientes para ajudar a criar um mundo com ar mais saudável em recintos fechados e impacto ambiental mínimo.
Junte-se a nós agora na construção de um legado sustentável.
Flexibilidade
A nossa tecnologia flexível de bomba de calor pode ser facilmente adaptada para se encaixar em qualquer edifício, em qualquer lado.
- Capacidade inigualável da unidade exterior até 90 kW em aquecimento (28 CV)
- Comprimentos e alturas das tubagens para qualquer aplicação VRV
- Solução de caixa com tamanhos de tubagem mais pequenos do que nunca, que pode ser facilmente integrada em edifícios novos e existentes
- Funcionamento silencioso através de 5 níveis de som baixo, proporcionando uma pressão sonora de 40 dB(A)
- Caixas BS completamente redesenhadas para instalação mais rápida e manutenção mais fácil
Tecnologia Shîrudo
Graças à Tecnologia Shîrudo, o sistema VRV 5 é muito versátil para controlar a climatização interior de qualquer divisão.
- Tranquilidade pois a Daikin assegura a conformidade com a norma de produto IEC
- As medidas de controlo do fluido frigorigéneo integradas de fábrica tornam a VRV 5 rápida e flexível de criar sem a necessidade de cálculos complexos e morosos
- CB de terceiros certificado por um corpo notificado (SGS CEBEC)
Sustentabilidade
Mais inteligente e eficiente do que nunca, a tecnologia VRV 5 dá largas passadas na descarbonização de edifícios ao reduzir o seu impacto direto e indireto de equivalente de CO2.
- Maximização da eficiência operacional em condições de vida real com ηs,c até 298,3%
- Construído especificamente para fluido frigorigéneo R-32 de menor GWP, reduzindo o impacto do fluido frigorigéneo no aquecimento global em 71% quando comparado com o R-410A e é fácil de usar e reciclar
- Recuperação de calor em 3 tubos e recirculação de calor
Inteligência
Tecnologia de ponta e gestão energética inteligente fornece conforto com controlo preciso.
- Arrefecimento e aquecimento simultâneo permite que os hóspedes e inquilinos controlar o seu conforto pessoal
- Gama mais vasta de unidades interiores concebidas especificamente para combinar com qualquer espaço interior ou design
- Plug & play com o mini BMS da Daikin: Intelligent Touch Manager - um sistema de gestão de energia inteligente que fornece dados em tempo real para controlo total da sua utilização de energia, integrando dispositivos de terceiros
Assistência
Terá acesso a uma vasta rede de especialistas com conselhos especializados desde o planeamento à instalação e manutenção.
- Maximize a sua pontuação BREAAM/LEAD com o apoio de especialistas desde a conceção à execução Saiba mais
- O nosso software de assistência online com interface visual de planta torna o design fácil e garante conformidade com as normas de produto Aceda ao Xpress
Completamente redesenhada para instalação mais rápida e manutenção mais fácil
- Instalação mais fácil graças ao Fluxo de fluido frigorigéneo reduzindo o número de pontos de soldadura e kits de juntas
- Manutenção fácil em tetos falsos graças ao deslizamento para baixo do PCB
- Necessário vão de teto limitado pois a caixa pode ser instalada a apenas 5 mm do teto
Recuperação de calor de 3 tubos da Daikin
Os nossos sistemas de recuperação de calor de 3 tubos permitem arrefecimento e aquecimento simultâneo de áreas que necessitam de arrefecimento a áreas que necessitam de calor.
A tecnologia de 3 tubos Daikin requer menos energia para recuperar calor, o que se traduz numa eficiência significativamente superior durante o modo de recuperação de calor. O nosso sistema consegue recuperar calor a uma baixa temperatura de condensação porque tem circuitos de gás, líquido e descarga dedicados.
Pretende mais detalhes?
Transfira a nossa brochura
Vantagens do R-32
O fluido frigorigéneo R-32 tem um menor Potencial de Aquecimento Global e eficiência mais alta em comparação com o R-410A, tornando-o na solução sustentável mais eficaz para os sistemas VRF de hoje.
- Menor Potencial de Aquecimento Global (GWP): apenas 1/3 do R-410A
- Menor carga de fluido frigorigéneo: 15% menos em comparação com o R-410A
- Maior eficiência energética, reduzindo bastante o impacto indireto do eq. de CO2
- Fluido frigorigéneo de componente único, fácil de manusear e de reciclar.
- Uma redução de 71% do impacto no aquecimento global potencial do fluido frigorigéneo
Vantagens da VRV
Os sistemas VRV fornecem flexibilidade máxima aos edifícios comerciais e tranquilidade graças aos benefícios que os sistemas de expansão direta (DX) têm para oferecer:
- Mais reativo: Reação imediata a alterações de condições ajuda a evitar sobreaquecimento
- Altamente eficiente: São apenas precisos 2 níveis de transferência de energia (do ar para o fluido frigorigéneo e do fluido frigorigéneo para o ar)
- Instalação rápida e fácil: A solução tudo-em-um de caixa sem qualquer requisito para equipamento fornecido no terreno (medidores, bombas, válvulas, etc.)
- Requisitos de espaço limitados: Todos os componentes são integrados e a tubagem do fluido frigorigéneo é compacta.