Que normas regulam a segurança de gás F?
São aplicadas duas normas que abrangem os regulamentos de segurança de fluidos frigorigéneos:
- Inflamabilidade (1, 2L, 2, 3): abrangida pela norma específica da bomba de calor IEC60335-2-40 (Ed. 6) pois prevalece sobre a EN378:2016
- Toxicidade (A ou B): abrangida pela norma genérica de fluidos frigorigéneos EN378:2016.
Limitações para a inflamabilidade dos fluidos frigorigéneos A2L são mais rigorosas do que as para a toxicidade, por isso a Tecnologia Shîrudo foca-se em fornecer flexibilidade máxima dentro dos requisitos IEC60335-2-40 (Ed.6).
Tranquilidade
Com a Tecnologia Shîrudo, a Daikin assegura a conformidade da norma de produto IEC60335-2-40 (Ed. 6) para unidades interiores. Com medidas de controlo de fluido frigorigéneo integradas de fábrica, estes sistemas são também os mais rápidos e mais flexíveis de conceber
Não há necessidade de cálculos complexos e morosos, mesmo para aplicações em divisões pequenas.
Para um design sem stress de qualquer edifício comercial, valide o seu projeto no nosso software Xpress, que contém integração de plantas
Como funciona a Tecnologia Shîrudo
A Tecnologia Shîrudo integra medidas de controlo de fluido frigorigéneo da fábrica, o que significa que o sistema VRV 5 está equipado com sensores, válvulas de corte e um alarme, com certificação CB por parte de um organismo notificado (SGS CEBEC).
- Sensores integrados para detetar fugas de fluido frigorigéneo
- Alarme integrado
- Válvulas de corte integradas
Sensores integrados para detetar fugas de fluido frigorigéneo
- Integrado em todas as unidades interiores
- Com monitorização automática, deteta até as fugas de fluido frigorigéneo mais pequenas
- Ativa automaticamente medidas de resposta para o fluido frigorigéneo: um alarme e válvulas de corte
Alarme integrado
- Alarme local visual e audível integrado no controlo remoto com fios Madoka
- Pode ser integrado um alarme de supervisão adicional via:
- Uma definição local no controlador Madoka
- Um sinal de entrada que aciona um alarme de terceiros
Válvulas de corte integradas
Recuperação de Calor VRV 5
- As válvulas de corte estão integradas na caixa BSSV
- As válvulas da ramificação de fluido frigorigéneo afetado do refrigerante estão fechadas, contendo a fuga
- O resto do sistema permanece em funcionamento
Série VRV 5 S
- As válvulas de corte estão integradas na unidade de exterior
- O fluido frigorigéneo é automaticamente recuperado na unidade exterior
- Após a recuperação, as válvulas de corte são fechadas e o fluido frigorigéneo é contido em segurança
Desde casas pequenas a escritórios grandes
Recuperação de Calor VRV 5
Série VRV 5 S
Saiba mais sobre o VRV 5
Descubra mais informações sobre as diferentes normas relativas à segurança de gás F abaixo
-
F-gas safety standards overviewPDF | 942.03KB
Artigos relacionados
-
Tecnologia de substituição
-
Temperatura variável do fluido frigorigéneo
-
Regulamento relativo a gás F
-
8 conceções erradas sobre o piso radiante
-
Encontre a temperatura ideal para a sua casa
-
A Daikin expande o programa de economia circular: as unidades VRV com fluido frigorigéneo recuperado estão agora disponíveis na Europa