Sem proibição de HFC mas um abandono progressivo, porquê?
Porquê um abandono progressivo?
›› A UE pretende reduzir o impacto ambiente dos gases F, reduzindo o consumo equivalente a CO2 de HCFs
Sem proibição ou abandono progressivo:
›› Os HFCs são importantes em muitas aplicações graças à eficiência energética, segurança e benefícios económicos
›› Os HFCs são progressivamente abandonados para um nível que permite crescimento sustentável e investimentos, para além de 2030
Medição dos HFC em equivalentes de CO2
Os objetivos de abandono progressivo são expressos em equivalentes a CO2 [= kg x GWP] e não são específicos dos fluidos frigorigéneos. A legislação não proíbe por completo qualquer fluido frigorigéneo específico. Isto significa que não existem dúvidas de que os fluidos frigorigéneos estarão disponíveis durante a vida útil do equipamento (por exemplo, R-410A para sistemas DX).
- Esquema de abandono progressivo para novo gás HFC. O gás HFC reutilizado não está sujeito ao esquema de abandono progressivo, como tal a necessidade total está acima desta linha.
- Maior corte em mercados não-A/C (por exemplo, R-404A para refrigeração).
- Aumento da utilização do R-32 como alternativa ao R-410A.
- Reserve o R-410A para aplicações específicas, por exemplo, VRV...
Estamos um passo à frente do regulamento relativo a gás F
O ambiente ocupa um lugar especial no nosso coração, por isso desempenha um papel muito importante na nossa filosofia corporativa. Somos líderes em legislação ambiental e inovação porque os nossos produtos:
Sem proibição geral de fluidos frigorigéneos, mas algumas aplicações têm limites de GWP
Exemplos dos limites GWP no setor HVAC-R ›› A Daikin já tem a resposta!
Limites GWP nas novas aplicações
- Sistemas de ar condicionado single split com uma carga de fluido frigorigéneo abaixo dos 3 kg
› Limite GWP de 750 a partir de 2025
› Ação líder de mercado da Daikin, mudar de R-410A para R-32 (GWP 675)
› Limite GWP dos sistemas de ar condicionado portáteis: 150 - Sem limite em single split acima dos 3 kg
- Sem limite em sistemas multi split/VRV
- Equipamento de refrigeração estacionário
› A partir de 2020: uma proibição dos fluidos frigorigéneos com GWP > 2.500
› A partir de 2022: Limite GWP de 150 em sistemas de refrigeração centralizados multipack para utilização comercial com uma capacidade de 40 kW ou mais
› Exceto para sistemas em cascata nos quais o circuito de fluido frigorigéneo tem um limite GWP de < 1.500
Limites GWP nas instalações de assistência
- Sem proibição de assistência para setor de aquecimento
- Sem proibição de assistência para setor de A/C
- Proibição de assistência para todo o equipamento de refrigeração estacionário com carga de fluido frigorigéneo > 40 TCO2 eq (por exemplo, sistema com R-404A ≥ 10 kg)
› Utilização de fluido frigorigéneo reciclado até 01/01/2030
› Utilize um fluido frigorigéneo com GWP baixo para substituir o fluido frigorigéneo existente (por exemplo, Daikin: utilize R-407H para substituir R-404A)