Substituições rápidas e de qualidade
Quer seja proprietário de uma empresa ou de uma residência, é importante assegurar que o seu sistema AVAC-R está atualizado e a funcionar à capacidade total. Desde a conformidade com novos regulamentos à integração das mais recentes tecnologias de eficiência energética, podemos atualizar o seu equipamento para melhorar a fiabilidade e reduzir os custos a longo prazo.
1. Reutilização dos tubos de drenagem
Os tubos de PVC rígidos podem ser facilmente reutilizados. Apenas são necessários testes hidráulicos
2. Reutilização dos tubos de fluido frigorigéneo
Os tubos utilizados para R-22 também funcionam com o VRV-Q, graças às pressões de funcionamento inferiores do sistema.
3. Reutilização dos tubos de ligação de fluido frigorigéneo
Não existem restrições ao atualizar a partir de um sistema Daikin VRV. Outros sistemas VRF exigem tubos de ligação para suportar a pressão até 3,3 MPa.
4. Reutilização das ligações do controlo remoto
Reutilize as ligações ao atualizar a partir de um sistema Daikin VRV. Noutros casos, isso dependerá do tipo de cabo.
5. Reutilização das ligações interiores-exteriores
Reutilize ao atualizar a partir de um sistema Daikin VRV. Noutros casos, isso dependerá do tipo de cabo.
6. Unidades interiores
As unidades interiores têm de ser substituídas.
7. Unidades exteriores
As unidades exteriores têm de ser substituídas.
Fechar o ciclo: rumo a uma economia circular
Reutilize o fluido frigorigéneo existente e evite a produção de mais de 250 000 kg de gás F novo todos os anos.
As unidades VRV IV+ série Q estão agora disponíveis com atribuição de fluido frigorigéneo recuperado e certificado. Faça uma escolha positiva pelo ambiente optando por um produto VRV L∞P da Daikin!
Hoteles Santos
Para um complexo de hotéis, substituir todo o sistema de ar condicionado significa uma
enorme perda de negócios durante um longo período de tempo. Este projeto prova que existe uma solução
económica e rápida que reduz substancialmente os custos operacionais.
Merlin Properties
A tarefa era mudar as unidades exteriores e interiores de um sistema R-22 instalado em 1996.
Veja como isto foi feito.
Soluções de substituição para proprietários de residências
Com as nossas soluções de substituição, os proprietários de residências podem atualizar a respetiva bomba de calor com as tecnologias mais recentes para alcançar o melhor conforto. Os custos de instalação permanecem baixos, uma vez que apenas é necessário substituir as unidades interiores e exteriores.
Enquanto proprietário de uma residência, pode beneficiar de:
Referências
Saiba mais sobre as nossas soluções de substituição
Caso do The Bloomsbury Hotel
Saiba como ajudámos o The Bloomsbury Hotel a diminuir a utilização de energia do seu edifício, reduzir as emissões de CO2 em 30% e melhorar os níveis de conforto para os hóspedes otimizando o controlo da climatização.
Caso da Torre Serenissima
A Torre Serenissima, um edifício de escritórios de 11 andares, é a sede da Brescia Padova Motorway em Verona, Itália. Fornecemos uma atualização completa à Torre Serenissima, que utilizava um sistema de refrigerante R-22 obsoleto, para aumentar a eficiência energética e o conforto.
Mais informações e estimativa dos seus potenciais ganhos em eficiência
Recursos do proprietário
Recursos do instalador
-
214 - Replacement VRV cataloguePDF | 2.71MB -
v 1.7 VRVQ Comparator RXYQQ-T+EuroXLSM | 1.79MB
Explorar os nossos produtos