Funcionamento geotérmico
Reduza significativamente as emissões de CO2 e beneficie da energia renovável geotérmica. O VRV de condensação a água utiliza a energia geotérmica para aquecer e arrefecer o edifício, tornando-o ideal para a certificação BREAAM, LEED.... A temperatura do solo permanece estável ao longo do ano, sendo esta uma solução fiável para áreas com condições climatéricas extremas.
Poupanças energéticas com recuperação de calor de 2 fases
Com um sistema de condensação a água, atinge o potencial de recuperação de calor máximo, uma vez que todos os sistemas estão interligados com um só circuito de água. Esta recuperação de calor tem como resultado uma maior eficiência e poupança energética.
Invisível do nível da rua
Concebido para instalações interiores, o VRV de condensação a água integra-se perfeitamente na arquitetura e é indetetável do nível da rua. Esta unidade é a mais leve disponível no mercado e é ideal para empilhar, permitindo poupar espaço. Ideal para utilização numa configuração piso a piso, permite reduzir as quantidades de fluido frigorígeno, para garantir facilmente a conformidade com a norma EN378.
Espaço mínimo necessário para divisões técnicas
As unidades mais compactas do mercado têm um princípio de dissipação de zero calor único que evita a necessidade de ventilação ou arrefecimento na divisão técnica. A dimensão da divisão pode ser reduzida e não são necessárias fontes de arrefecimento adicionais, fornecendo a máxima flexibilidade para a disposição da divisão técnica.
Solução HVAC completa para o seu edifício
Pode ser discreta, mas a série VRV IV W+ destaca-se em termos das vantagens que oferece.
Facilmente conectável a uma seleção de unidades interiores elegantes, hydro-boxes de água quente, cortinas de ar Biddle e unidades de ventilação, a série VRV IV W+ oferece uma solução completa para o seu edifício. Irá criar a climatização interior perfeita com todo o conforto graças às características da Daikin VRV IV, como a Temperatura de fluido frigorígeno variável.
Caso de Van der Valk
Saiba mais sobre como desenvolvemos um sistema integrado para satisfazer as necessidades de todos os espaços no hotel Van der Valk e reduzir o impacto ambiental total.
Caso da C&A
Saiba como o nosso sistema VRV de condensação a água proporcionou ar condicionado, água quente e ventilação eficientes em termos energéticos para a loja de roupa C&A.
Caso do Venetian Arsenal
O Venetian Arsenale, que já foi o centro do poder naval de Veneza, é um marco cultural que cobre 15% da cidade. Saiba como o nosso sistema de condensação a água utiliza a lagoa de Veneza para ajudar estes edifícios históricos a atingir uma eficiência energética superior sem perturbar a arquitetura existente.
Sistema instalado:
- 8 x unidades exteriores VRV de condensação a água
- 22 x unidades de conduta para tetos falsos
- 9 x unidades verticais de chão ocultas
- 1 x unidade VAM (ventilação)
- 2 x hydroboxes de baixa temperatura para piso radiante
- Controlador de tátil intuitivo
Saber mais
-
209 - Water to air heat pumps product profilePDF | 4.73MB