Bomba de calor VRV IV +
Com o lançamento da VRV IV, apresentámos três padrões revolucionários para a tecnologia VRV. Conforto personalizado, controlo inteligente e eficiência energética superior fazem da bomba de calor Daikin VRV IV líder de mercado em soluções climáticas.
Temperatura variável do fluido frigorigéneo
O maior avanço da inovação desde a introdução do compressor inverter.
Enquanto tecnologia única da Daikin, a Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo ajusta continuamente a velocidade do compressor inverter e a temperatura do fluido frigorigéneo para fornecer a capacidade necessária de acordo com a carga do edifício com uma eficiência sazonal até 28% superior. A temperatura de evaporação é a mais alargada do mercado (3 °C a 16 °C) e melhora o conforto equilibrando perfeitamente a temperatura do caudal de ar.
Aquecimento contínuo
O VRV IV fornece aquecimento continuamente durante o ciclo de descongelamento. Outras bombas de calor interrompem o aquecimento durante o ciclo de descongelamento, mas a VRV IV está equipada com o nosso elemento de acumulação de calor único que armazena energia durante o processo de aquecimento. A energia armazenada é depois utilizada para descongelar a unidade exterior, assegurando conforto 24 horas por dia/7 dias por semana.
Configurador do VRV
Cada unidade VRV IV está equipada com o nosso configurador VRV exclusivo. Esta é uma solução de software que simplifica a configuração e colocação em funcionamento. Enquanto instalador, passa menos tempo a configurar as unidades exteriores, pode gerir vários sistemas a partir de diferentes locais para os principais clientes e recuperar as definições iniciais nas unidades exteriores.
Principais componentes totalmente redesenhados
Caso da Sportisimo
Saiba como o nosso sistema de bomba de calor ajudou um dos maiores revendedores da República Checa a obter maior eficiência energética e conforto na sua loja.
Caso do centro empresarial VMD
Descubra como as nossas bombas de calor forneceram uma solução de climatização completa ao edifício de escritórios mais alto da Croácia.
Ligação a uma ampla gama de unidades interiores elegantes
Saber mais
-
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB -
213 Commercial reference cataloguePDF | 3.14MB