Skip to main content

Daikin VRV, inventada por nós

O padrão da indústria para controlo total da climatização.

Criar um futuro sustentável juntos

Determinados a reduzir o nosso impacto ambiental, pretendemos alcançar a neutralidade em CO₂ até 2050.

Uma economia circular, inovação e utilização inteligente, são estes os pilares do nosso percurso.

Este é o momento de agir. Junte-se a nós na criação de um futuro sustentável para HVAC-R.

    Fechar o ciclo: rumo a uma economia circular

    Reutilize o fluido frigorigéneo existente e evite a produção de mais de 150.000 kg de gás novo todos os anos.

    As unidades de recuperação de calor VRV IV+ e da série VRV IV S estão agora disponíveis com atribuição de fluido frigorigéneo recuperado e certificado. Faça uma escolha positiva pelo ambiente optando por um produto VRV L∞P da Daikin!

    Tecnologias inovadoras para oferecer eficiências líderes do mercado

    Verdadeiramente sustentáveis ao longo de todo o ciclo de vida, graças a eficiências sazonais reais e líderes do mercado

    Equivalentes de CO2 reduzidos graças à utilização de fluido frigorigéneo R-32, com menor GWP

    Filtros com autolimpeza exclusivos para o máximo conforto e eficiência contínua

    A utilização inteligente assegura uma gestão de edifícios eficiente e eficaz

    • Acompanhamento do consumo de energia através do Daikin Cloud Service
    • Evite o desperdício de energia com cartões-chave e sensores inteligentes
    • Tenha em conta os conselhos de especialistas para otimizar continuamente a eficiência do sistema
    • Manutenção preditiva para garantir o funcionamento e tempo de operação ideais

    Concebida para oferecer conforto

    Com o controlo de várias zonas, pode gerir com precisão as condições climáticas de diferentes andares e divisões. Os sensores de presença e de chão inteligentes afastam o ar das pessoas para criar o caudal de ar perfeito, sendo que a Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo evita as correntes de ar. Concebida com uma tecnologia muito silenciosa, a VRV funciona tão silenciosamente que se esquecerá que está presente.

    Produtos e pessoas de qualidade

    A nossa política de zero defeitos significa que testamos repetidamente cada unidade durante a produção para assegurar que funcionarão perfeitamente durante muitos anos. Também dispomos da maior rede de assistência disponível para que um técnico Daikin certificado esteja sempre pronto a ajudar.

    Controlo líder de mercado

    Equipada com o controlo de Volume variável do fluido frigorigéneo Daikin, que permite manter o controlo individual de diferentes zonas, divisões e andares com a Daikin VRV.

    Ligue a Daikin VRV ao Sistema de Gestão de Edifícios, que se integra totalmente em equipamento existente no mercado, para que possa controlar a climatização, iluminação, alarmes e muito mais com uma só interface.

    Uma solução completa para climatização no seu edifício

    Do aquecimento energeticamente eficiente e ar condicionado, à ventilação e gestão de edifícios, dispomos de soluções climáticas para os seus edifícios.

    • Minimize a perda de ar quente e frio pela entrada com uma Cortina de Ar Biddle
    • A cassete totalmente plana única integra-se por completo em tetos falsos e não perturba graças ao funcionamento silencioso
    • Acomode tetos altos instalando piso radiante para aquecer o ar mais próximo do chão
    • Respire ar fresco e saudável sem bolor e alergénios com as nossas unidades plug-and-play HRV ou unidades de tratamento de ar para ventilação
    • Integre facilmente soluções de água quente para cozinhas e casas de banho
    • Arrefecimento fiável de infraestruturas até -20°C para as salas de servidores
    • Os sensores inteligentes afastam o caudal de ar das pessoas e passam automaticamente a unidade para o modo de poupança de energia ou desligam a unidade quando detetam que a divisão está vazia
    • Os programas inteligentes simplificam a climatização por todo o edifício e o nosso sistema de gestão de edifícios (BMS) permite integrar e controlar todos os aspetos do edifício (aquecimento, arrefecimento, eletricidade, iluminação, elevadores, etc.)

    VRV IV⁺

    Os novos sistemas VRV IV⁺ elevaram os padrões de mercado relativos ao conforto e desempenho climático. A simplicidade do projeto permite uma instalação rápida, flexibilidade, eficiência e conforto absolutos.

    As nossas unidades exteriores VRV líderes

    • VRV IV + Recuperação de calor

      • Eficiência e conforto líderes
      • A tecnologia de recuperação de calor reutiliza a energia para fornecer aquecimento gratuito e produção de água quente
      • Aquecimento e arrefecimento simultâneos para um conforto máximo
      • Com Atribuição de fluido frigorigéneo recuperado e certificado
    • Série VRV 5 S

      • Menor equivalente de CO2 e flexibilidade líder do mercado
      • Sustentabilidade superior ao longo de todo o ciclo de vida, graças a uma eficiência sazonal real e líder do mercado
      • Gama de ventilador simples e altura de instalação baixa
      • Unidades interiores especialmente concebidas para R32, garantindo um ruído reduzido e a máxima eficiência
    • VRV IV + Bomba de calor

      • A solução ideal para um excelente conforto
      • Compatível com uma grande variedade de unidades interiores elegantes
    • Série VRV IV i

      • A instalação invisível mantém a unidade oculta
      • Bomba de calor VRV única para instalação interior
      • Instalação fácil e flexível para todos os edifícios devido à unidade exterior em 2 partes
    • Série VRV + de condensação a água

      • Ideal para edifícios altos
      • Emissões de CO2 reduzidas utilizando a água como fonte de calor
      • Princípio de dissipação de zero calor exclusivo que maximiza a flexibilidade de instalação
      • A maior eficiência energética para alcançar valores BREEAM ou LEED elevados.

    Concebida para o seu interior

    A maior gama de unidades interiores disponível. Escolha o melhor emissor para o seu espaço.

    Completar a solução

    Soluções de ventilação integrada

    Temos o orgulho de oferecer a mais ampla gama de ventilação DX disponível no mercado. De pequenas unidades de ventilação de recuperação de calor a unidades de tratamento de ar em grande escala, criamos ambientes frescos, saudáveis e confortáveis para todas as situações. Cada unidade de ventilação integra-se nos nossos sistemas VRV como solução plug-and-play.

    Gestão de edifícios inteligente

    Com a Daikin, a gestão de edifícios nunca foi tão fácil. Oferecemos uma ampla variedade de sistemas de controlo da climatização que se integram no sistema VRV para ajudar a gerir o consumo de energia do edifício de forma eficiente e eficaz.

    • A interface de ecrã tátil intuitiva facilita o controlo da climatização
    • Estabeleça ligação ao Daikin Cloud Service e controle o sistema a partir de qualquer lugar e em qualquer altura
    • Integre equipamento existente no mercado para criar um mini Sistema de Gestão de Edifícios eficiente em termos de custos

    Substituições eficientes em termos de custos

    A VRV de substituição é uma solução eficiente em termos de custos ideal para substituir sistemas mais antigos e menos eficientes. Ao reutilizar a tubagem e a cablagem existentes, elimina as interrupções das operações diárias.

    Tecnologia de autolimpeza exclusiva

    As nossas unidades de conduta para tetos falsos e round flow têm filtros de autolimpeza opcionais que aumentam a eficiência, conforto e fiabilidade para os clientes ou hóspedes, maximizando a satisfação dos clientes.

    • O controlo preciso de várias zonas permite controlar diferentes andares e divisões individualmente para reduzir o consumo de energia geral
    • Aqueça e arrefeça o edifício utilizando energia renovável geotérmica
    • Ao eleger a Daikin tem a seu lado o melhor parceiro para dispor de um edifício ecológico e certificados de sustentabilidade, tais como BREEAM, LEED, etc.

    Saber mais

    Conheça os nossos produtos

    Encontre mais informações

    Centro de Experiência Virtual

    Precisa de ajuda?

    Encontre mais informações

    Centro de Experiência Virtual

    Precisa de ajuda?

    Encontre mais informações

    Centro de Experiência Virtual

    Precisa de ajuda?