Tecnologias energeticamente eficientes para o futuro
As nossas soluções de arrefecimento têm as etiquetas da eficiência energética mais elevada do mercado. Graças ao foco na energia renovável e nas tecnologias inovadoras, beneficia de uma solução total que maximiza o seu retorno do investimento. A nossa dedicação ao desenvolvimento de soluções de climatização energeticamente eficientes garante que as unidades Daikin não só estão em conformidade com, como também estão anos à frente das normas da legislação.
Configurações flexíveis para a sua casa
Sistema split
Para uma divisão
Um só sistema split liga uma unidade interior a uma unidade exterior, para uma instalação fácil e um aquecimento e arrefecimento simples.
Sistema multi-split
Para o seu lar
Com as bombas de calor ar-ar Daikin, pode ligar até cinco unidades interiores a uma unidade exterior para arrefecer ou aquecer eficientemente até cinco divisões diferentes. A temperatura de cada divisão pode ser controlada independentemente.
Equipadas com a nossa tecnologia inverter de referência
A nossa tecnologia de inverter reduz o consumo de energia até 30% em comparação com um sistema não-inverter, ajustando simplesmente a velocidade do motor conforme necessário, em vez de o desligar e voltar a ligar.
Designs premiados para o seu interior
Graças à nossa vasta gama de unidades interiores e opções de design, encontrará sempre uma solução climática adequada ao seu interior.
Sempre em controlo
Os sistemas de ar condicionado Daikin oferecem diferentes formas de gerir o seu ambiente doméstico. Utilize a aplicação Onecta no smartphone, o controlo remoto por infravermelhos ou os controlos por voz através de Alexa ou Google Home.
Os nossos sistemas de ar condicionado mais populares
Com a gama Bluevolution, a Daikin eleva o conforto a um novo nível. Ao utilizar um novo fluido frigorigéneo denominado R-32, melhorámos a eficiência energética até A+++ para aquecimento e arrefecimento.