Desempenho perfeito
Perfera é a solução mural ou de chão energeticamente eficiente até A+++ para arrefecimento e aquecimento.
Sobre o sistema Perfera
Unidade mural Perfera
Caudal de ar inteligente
O sensor de deteção de movimento de 2 áreas afasta o ar das pessoas e passa automaticamente o sistema para o modo de poupança de energia quando deteta uma divisão vazia.
Conforto ideal
O caudal de ar 3D otimiza o caudal de ar em sua casa para assegurar que até os cantos de espaços grandes se encontram à temperatura certa.
Funcionamento silencioso
A unidade Perfera utiliza um ventilador de conceção especial que otimiza o caudal de ar e cria uma elevada eficiência energética com baixos níveis de ruído.
Unidade de chão Perfera
Aquecimento confortável
A função Heat Plus simula o calor radiante durante 30 minutos, para um efeito acolhedor. Posteriormente, o sistema volta às definições anteriores.
Convecção otimizada
A função de aquecimento do piso do sistema Perfera distribui o ar quente da parte de baixo da unidade para um efeito acolhedor.
Distribuição uniforme de ar
O caudal de ar duplo da unidade de chão Perfera direciona o ar para cima e para baixo, para um aquecimento confortável e consistente.
Eficiência energética até A+++
O sistema Perfera extrai 80% do seu poder do ar e apenas 20% da eletricidade. Além disso, a unidade reduz o consumo de energia com uma gama de tecnologias inteligentes e definições energeticamente eficientes.
Purificação de ar inteligente
Usufrua de um ar melhor e mais limpo. A tecnologia Flash Streamer da Daikin decompõe os alergénios, tais como pólen e alergénios fúngicos e remove os odores.
Sempre em controlo
Os sistemas de ar condicionado Daikin oferecem diferentes formas de gerir o seu ambiente doméstico. Utilize a aplicação Daikin Residential Controller no smartphone, o controlo remoto por infravermelhos ou os controlos por voz através de Alexa ou Google Home.
Boost de calor
O boost de calor aquece rapidamente a sua casa quando liga o ar condicionado.
A temperatura definida é atingida 14% mais rapidamente* do que com um sistema de ar condicionado regular (apenas par).
*Condições de teste Heat Plus: Classe 50, temperatura exterior 2°C - Temperatura interior 10°C, Definição R/C:23°C”
Sistema split
- Liga 1 unidade interior a 1 unidade exterior
- Aquece e arrefece 1 divisão
- Instalação fácil
Sistema multi-split
- Liga até 5 unidades interiores a 1 unidade exterior
- Aquece e arrefece até 5 divisões
- Controla divisões individuais