Características do produto
- Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento graças à tecnologia atualizada e à inteligência integrada.
- A impulsão de aquecimento aquece a sua casa aquando do arranque do sistema de ar condicionado. A temperatura definida é alcançada 14% mais rapidamente do que num ar condicionado comum (apenas par)
- Utilizando eletrões para ativar reações químicas com partículas transmitidas pelo ar, a tecnologia Flash Streamer decompõe alergénios como o pólen e alergénios fúngicos e remove odores incómodos para proporcionar um ar mais limpo e agradável
- A remoção de alergénios por prata e o filtro de purificação de ar capturam alergénios como o pólen para assegurarem um fornecimento constante de ar limpo
- Controlador residencial Daikin: controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet.
- Comando de voz através de Amazon Alexa ou Google Assistant para controlar as principais funções, tais como set point, modo de funcionamento, velocidade do ventilador, etc.
- Funcionamento silencioso: até 19 dBA de nível de pressão sonora
- O caudal de ar em 3D combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões
- Sensor de deteção de movimento de 2 áreas: o caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento; caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética. (área de capacidade maior)
Benefícios
Documentação
Língua do documento