| FTXM20R5V1B | FTXM20R2V1B | FTXM25R2V1B | FTXM25R5V1B | FTXM35R5V1B | FTXM35R2V1B | FTXM42R5V1B | FTXM42R2V1B | FTXM50R2V1B | FTXM60R2V1B | FTXM71R2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | Aquecimento | Nom. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.038 | 0.038 | 0.032 | 0.035 | 0.06 | |
| Arrefecimento | Nom. | kW | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.034 | 0.03 | 0.032 | 0.054 | ||
| Nível de potência sonora | Aquecimento | dBA | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 58 | 59 | 61 | ||
| Sistemas de controlo | Controlo remoto por infravermelhos | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | |||
| Wired remote control | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||||
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Alto | m³/min | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 15.8 | 16.7 | 16.9 |
| Aquecimento | Alto | m³/min | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 12.4 | 12.4 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | ||
| B | m³/min | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | |||
| Aquecimento | B | m³/min | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12.4 | 12.7 | ||
| Dimensões | Unidade | Largura | mm | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 998 | 998 | 998 | |
| Altura | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 299 | 299 | 299 | |||
| Profundidade | mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 292 | 292 | 292 | |||
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Funcionamento silencioso | dBA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 31 | 33 | 34 | |
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Funcionamento silencioso | m³/min | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 |
| Arrefecimento | Funcionamento silencioso | m³/min | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 8.3 | 9.1 | 10 | ||
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Medium | dBA | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 42 | |||
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Medium | m³/min | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 15.2 | ||
| Arrefecimento | Medium | m³/min | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | ||||
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Médio | dBA | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | |
| Arrefecimento | Alto | dBA | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 | 47 | ||
| Peso | Unidade | kg | 10 | 10.0 | 10 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | ||||
| Ligações de tubagem | Líquido | DE | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | B | dBA | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 | 36 | 37 | 38 | |
| Piping connections | Gás | OD | mm | 9.5 | 9.50 | 9.5 | 9.5 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | |||
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Funcionamento silencioso | dBA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 27 | 30 | 32 | |
| Envolvente | Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | |||||
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | B | dBA | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 34 | 36 | 37 | |
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | ||
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Alto | dBA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 45 | 43 | 45 | 46 | |
| Ligações de tubagem | Esgoto | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Acessórios standard | Installation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| WLAN adapter kit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Operation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Silver particle filter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Alimentação elétrica | Nome | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Tensão | Tensão | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Alimentação eléctrica-=-Frequência | Frequência | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Envolvente | Cor | Branco | Branco | ||||||||||||
| Peso | Unidade | kg | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Médio | m³/min | 14 | 15 | |||||||||
| Aquecimento | Médio | m³/min | 14.2 | 15.8 | |||||||||||
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Médio | dBA | 40 | 43 | ||||||||||
| Ligações de tubagem | Gás | DE | mm | 12.7 | 15.9 | ||||||||||
| Sistemas de controlo | Controlo remoto por cabo | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||||||||||