V O U M A N T Ê - L O
F R E S C O N O
V E R Ã O
E Q U E N T E
N O I N V E R N O __
Daikin Emura, um ícone de
ar condicionado contemporâneo
A sua bomba de calor ar-ar para arrefecimento e aquecimento Daikin Emura inclui uma unidade interior mural, um controlo remoto e uma unidade exterior. Todas as peças seguem a filosofia de design da Daikin.
Este sistema Daikin Emura de 3.ª geração tem um design notável, com linhas de sombra suaves, funcionalidades inteligentes adicionais e uma experiência de utilizador melhorada, tornando-o ainda mais relevante para a estética arquitetónica europeia, normas técnicas e exigências dos utilizadores.
T E N H O U M A
A P A R Ê N C I A
E L E G A N T E __
Procura um sistema de ar condicionado que combina o melhor em termos de desempenho e design? O Daikin Emura é a solução de controlo da climatização que equilibra forma e função na perfeição. Design e engenharia desenvolvidos internamente. Design elegante e inteligente que se adapta ao seu interior: topo de gama, mas acessível e galardoado com o iF DESIGN AWARD e o Prémio de Design de Produto Red Dot de 2022. Com o Daikin Emura, até as paredes têm brio!
- Linhas curvas
- A emoção do movimento
- Jogo de sombras subtil
- A forma segue a função
- Design de baixo perfil
Linhas curvas
Normalmente, os sistemas de ar condicionado têm linhas retas. O Daikin Emura orgulha-se de ser diferente. Graças ao painel frontal e traseiro curvo, a unidade interior tem um formato 3D único. As linhas curvas remetem para o caudal de ar harmonizado, ao passo que também criam um efeito visual agradável no seu interior.
A emoção do movimento
O movimento do painel é exclusivo das unidades de design Daikin. Agora, o que tem de especial o movimento do painel de um sistema de ar condicionado Daikin Emura? Abre para a frente, ligeiramente inclinado, criando uma nova dinâmica e linhas de sombra diferentes no modo de funcionamento. A abordagem inclinada confere uma verdadeira emoção ao movimento do painel.
Jogo de sombras subtil
Os painéis curvos da unidade interior criam sombras que fazem a Daikin Emura ganhar vida, ao passo que a bomba de calor exterior usa sombras para ocultar o ventilador em rotação.
A forma segue a função
Além das linhas curvas e do efeito visual atrativo, o movimento do painel do sistema de ar condicionado Daikin Emura também otimiza a distribuição do ar na divisão. Desta forma, a conhecida afirmação de design “a forma segue a função” aplica-se verdadeiramente ao Daikin Emura. Todos os detalhes do design foram tidos em conta.
Design de baixo perfil
Quer tirar o máximo proveito do espaço em sua casa, e não quer que a unidade de ar condicionado capte toda a atenção, certo? A unidade Daikin Emura tem apenas 90 cm de largura. E graças ao design curvo, parece ser ainda mais fina do que realmente é.
Disponível em 3 cores
DAIKIN EMURA FTXJ-AW BRANCO MATE
DAIKIN EMURA FTXJ-AS PRATEADO
DAIKIN EMURA FTXJ-AB PRETO MATE
C H E G U E I P A R A
P R O P O R C I O N A R
C O N F O R T O D U R A N T E
T O D O O A N O__
A forma segue a função… É o que acontece com o Daikin Emura. O sistema de ar condicionado foi concebido para criar a climatização interior perfeita e aumentar a sensação de conforto em casa. O Daikin Emura mantém-no fresco no verão e quente no inverno, e mantém a sua habitação saudável ao purificar o ar interior. Aceda à zona de conforto do Daikin Emura…
- Caudal de ar inteligente
- Conforto acústico
- Purificação do ar
Caudal de ar inteligente
DISTRIBUIÇÃO DE AR OTIMIZADA
Normalmente, os sistemas de ar condicionado têm linhas retas. O Daikin Emura orgulha-se de ser diferente. Graças ao painel frontal e traseiro curvo, a unidade interior tem um formato 3D único. As linhas curvas remetem para o caudal de ar harmonizado, ao passo que também criam um efeito visual agradável no seu interior.
Conforto acústico
Aprecia silêncio e tranquilidade em casa?
O Daikin Emura é tão silencioso que quase se esquece que está ligado. Um ventilador especialmente concebido otimiza o caudal de ar para elevados níveis de desempenho a níveis sonoros reduzidos, tornando o Daikin Emura praticamente inaudível no modo de funcionamento.
Purificação do ar
90% do seu tempo é passado em espaços interiores. Com os filtros de purificação do ar integrados e a tecnologia Flash Streamer, o Daikin Emura capta as partículas de pó, decompõe os alergénios e remove os odores incómodos, proporcionando um ar melhor e mais limpo. É assim que o sistema de ar condicionado Daikin Emura mantém a sua habitação saudável.
S E M P R E
E M C O N T R O L O ,
S A L V O
I N D I C A Ç Ã O E M
C O N T R Á R I O __
O Daikin Emura está definido para proporcionar um conforto ideal quando está em casa. Obviamente, pode facilmente assumir o controlo premindo um botão ou tocando no ecrã: gira o Daikin Emura com o controlo remoto intuitivo ou em qualquer lugar com a app Onecta intuitiva nos seus dispositivos móveis.
- Controlo remoto
- A app Onecta
Design minimalista
O controlo remoto Daikin Emura apresenta um design minimalista com linhas curvas, ecrã de píxeis e Daikin-Eye azul. É compacto e cabe perfeitamente na mão. Pode fixar o controlo remoto à parede com o íman.
Controlo intuitivo
Controle a climatização interior facilmente: o controlo remoto centra-se nas funcionalidades mais importantes. Todas as outras funcionalidades podem ser acedidas facilmente através do menu autoexplicativo ou da app Onecta intuitiva
App Onecta
Não está em casa? Com a app Onecta, não há problema. A app proporciona acesso instantâneo a todas as funcionalidades. Assim, pode facilmente ajustar as definições do Daikin Emura com o smartphone, a qualquer altura e em qualquer lugar.
- Controle todas as funcionalidades do sistema de ar condicionado Daikin Emura
- Crie diferentes programas e modos de funcionamento
- Monitorize o consumo energético diário, semanal ou anual
- Identifique a divisão na sua habitação para controlar diferentes unidades facilmente
Basta estabelecer ligação à WLAN e transferir a app Onecta para começar a criar a climatização perfeita em casa.
U S O E N E R G I A
D E F O R M A E F I C I E N T E __
Quer esteja extremamente quente ou frio lá fora, espera que o seu sistema de ar condicionado tenha o mesmo desempenho estável durante todo o ano. O Daikin Emura foi concebido para ter um bom desempenho em todas as estações e proporcionar conforto durante todo o ano da forma mais eficiente a nível energético: a tecnologia Bluevolution assegura o melhor desempenho da sua classe com um baixo impacto ambiental e uma fatura de energia reduzida
- Unidade exterior
- Bluevolution
- Par ou multi?
Unidade exterior
BOMBA DE CALOR AR-AR
O Daikin Emura inclui uma unidade exterior redesenhada que utiliza tecnologia topo de gama para manter o impacto ambiental e a fatura de energia tão baixos quanto possível. A maioria da energia provém do ar exterior, um recurso gratuito e infinitamente renovável.
Bluevolution
Graças ao fluido frigorigéneo R-32 de nova geração, o Daikin Emura também consegue reduzir o seu impacto no planeta. Com um potencial de aquecimento global (Global Warming Potential, GWP) inferior, o R-32 é equivalente em potência aos fluidos frigorigéneos padrão, mas alcança uma eficiência energética superior e emissões de CO2 inferiores. É a isto que denominamos tecnologia Bluevolution.
Par ou multi?
O Daikin Emura liga-se a uma unidade exterior par ou multi compacta. Agora, qual é a melhor solução para si? Um instalador Daikin licenciado irá ajudá-lo a selecionar a unidade exterior mais adequada para as suas necessidades.