Eficiência energética
Com uma classificação de eficiência sazonal A++ para aquecimento e arrefecimento, a Daikin Sky Air reduz significativamente o consumo de energia com tecnologias inovadoras.
- A temperatura variável do fluido frigorigéneo adapta automaticamente a temperatura do fluido frigorigéneo à carga
- As Unidades de autolimpeza aumentam as poupanças até 50% em comparação com as cassetes standard e com as unidades de conduta para tetos falsos
- A Bomba de calor utiliza energia renovável para fornecer aquecimento no inverno e arrefecimento no verão
Tecnologia Bluevolution
A Sky Air também está disponível com as menores emissões de carbono, graças à tecnologia Bluevolution. Explore a totalidade da nossa gama Bluevolution e saiba mais sobre as vantagens de utilizar o fluido frigorigéneo R-32.
- Conforto
- Fiabilidade
- Controlo
Concebida para oferecer conforto
Os sensores de chão e de presença afastam o ar das pessoas para criar o caudal de ar perfeito, sendo que a Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo evita as correntes de ar. Concebida com uma tecnologia muito silenciosa, a Sky Air funciona tão silenciosamente que se esquecerá que está presente.
Produtos e pessoas de qualidade
A nossa política de zero defeitos significa que testamos repetidamente cada unidade durante a produção para assegurar que funcionarão perfeitamente durante muitos anos. Também dispomos da maior rede de assistência disponível para que um técnico Daikin certificado esteja sempre pronto a ajudar.
Sempre sob controlo
Com o Daikin Cloud Service, pode controlar facilmente o sistema e monitorizar o consumo de energia a partir de qualquer lugar e em qualquer altura. Saber mais
Uma solução completa para climatização na sua loja
- Minimize a perda de ar quente e frio pela entrada com a Cortina de Ar Biddle e aumente as poupanças de energia até 72% em comparação com as soluções elétricas
- Usufrua de ar fresco com sistemas de ventilação utilizando a recuperação de calor energeticamente eficiente
- A cassete de autolimpeza única recolhe poeiras e sujidade para aumentar a eficiência operacional até 50% e reduz significativamente os custos de manutenção
- As unidades de conduta para tetos falsos combinam perfeitamente com a sua decoração interior e libertam espaço nas paredes para prateleiras e ecrãs
- O serviço Daikin Cloud permite gerir vários locais a partir de qualquer local
Uma solução flexível
Personalizável para qualquer aplicação comercial de pequenas a médias dimensões.
Concebida para o seu interior
A maior gama de unidades interiores disponível. Escolha o melhor emissor para o seu espaço.
Equipada com tecnologia inovadora
A Sky Air está equipada com a tecnologia de Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo, uma tecnologia única que ajusta de forma intuitiva as temperaturas do fluido frigorigéneo com base nas condições climáticas e nas necessidades dos edifícios.
Para além de assegurar que o sistema Sky Air funciona sempre ao nível de eficiência mais elevado, a tecnologia de Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo também maximiza o conforto criando uma temperatura do caudal de ar superior para ajudar a manter um ambiente estável e sem correntes de ar e para que os clientes permaneçam na loja durante mais tempo.
Instalação fácil e flexível
As unidades exteriores são compactas e fáceis de instalar junto a uma parede, um telhado ou um terraço. A Sky Air é uma solução eficiente em termos de custos para novos edifícios e substitui de forma ideal os sistemas mais antigos e menos eficientes, porque utiliza a tubagem e a cablagem existente e elimina o incómodo de ter que fazer novas infra-estruturas mecânicas e elétricas.
Tecnologia de autolimpeza exclusiva
As nossas unidades de conduta para tetos falsos e round flow têm filtros de autolimpeza opcionais que aumentam a eficiência, conforto e fiabilidade para os clientes ou hóspedes, maximizando a satisfação dos clientes.
As nossas soluções Sky Air líderes
Saber mais
-
121 - Commercial Solutions CataloguePDF | 2.59MB -
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB