Skip to main content

Três novos líderes: Série Daikin Sky Air A

Oferecendo o menor impacto ambiental e um conjunto único de eficiência energética e conforto, a série Sky Air mais inovadora até à data é fácil de instalar e controlar.

Gama exclusiva de ventilador simples ealtura de instalação baixa

A Série Daikin Sky-Air A é a única gama que oferece uma caixa de ventilador simples de 3,5 até 25 kW.

Todas as unidades podem ser facilmente manuseadas por apenas 2 pessoas e o design compacto oferece mais flexibilidade de instalação.

Concebida para conforto

Oferecendo a eficiência mais elevada, a série Sky Air A utiliza a Tecnologia de volume variável de fluido frigorigéneo Daikin (VRT) para otimizar o conforto e a flexibilidade para as necessidades de cada cliente.

Ideal para o centro das cidades e áreas urbanas, a nova gama oferece a solução de climatização mais silenciosa disponível no mercado.

A série Sky Air A oferece o derradeiro controlo da climatização para pequenas a grandes empresas

  • A interface fácil de usar garante um controlo simples
  • O Controlador online permite controlar uma única loja facilmente a partir do smartphone, a qualquer altura e em qualquer lugar
  • O Intelligent Tablet Controller permite monitorizar e controlar vários locais para as contas-chave e aplicações comerciais de pequena a média dimensão.
  • Integração de alarmes e possibilidade de assistência remota por gestores técnicos

Ajuda sempre à mão

Com o objetivo de ser a melhor solução para instaladores do mercado, a nova série compromete-se a prestar assistência no local, facilitando o planeamento e a instalação.

  • Unidades mais leves e compactas para facilitar a colocação no local, caixa de ventilador simples inferior a 1 m até 25 kW
  • Instalação mais rápida, visto que o tubo pré-carregado mais longo atinge até 40m
  • Operacionalidade e gestão líder do mercado com acesso fácil a todos os componentes
  • Novo visor de 7 segmentos para leitura fácil de erros e definições do sistema
  • Função de verificação de fugas integrada para reduzir as verificações no local e melhorar a fiabilidade

A Daikin no centro do sistema

Uma solução preparada para o futuro, a nova série Sky Air A coloca a inovação patenteada Daikin no centro do sistema.

  • Compressor "swing" de elevada eficiência, concebido e fabricado especificamente para utilização com fluido frigorigéneo R-32
  • Tecnologia Bluevolution, capaz de atingir uma eficiência energética superior até A++ (SEER até 8,22), reduzindo os custos de funcionamento e o impacto ambiental
  • Os instaladores podem contar com fiabilidade em todas as condições atmosféricas, graças às novas passagens de fluido frigorigéneo e componentes elétricos arrefecidos por fluido frigorigéneo

Tecnologia Bluevolution

A gama Daikin Bluevolution incorpora fluido frigorigéneo R-32, o mais eficiente a nível energético disponível no mercado para aplicações comerciais ligeiras.

Lançado pela Daikin em 2014 em sistemas split pequenos, os benefícios conhecidos do R-32 incluem:

  • Impacto ambiental reduzido
  • Um potencial de aquecimento global (GWP) 68% inferior a outros fluidos frigorigéneos comuns, como R-410A
  • Redução do consumo de energia e faturas
  • Custos de manutenção reduzidos, uma vez que não são necessárias manutenções de fugas anuais

Leia mais sobre como o revendedor de roupa JBC conduziu um ensaio no local com a Daikin para avaliar os lucros gerados pela tecnologia de Temperatura de Refrigerante Variável (VRT).

Atualização para a tecnologia Bluevolution e série Sky Air A

Com a nova tecnologia de substituição incluída em todas as unidades da série Sky Air A, a gama oferece uma forma muito mais rápida, simples e fiável de substituir sistemas existentes por uma solução preparada para o futuro, para o abandono progressivo do gás F.

  • Eficaz a nível de custos e tempo, o processo de substituição requer apenas a substituição das unidades interiores e exteriores, mantendo a tubagem
  • Limita quaisquer interrupções potenciais e resulta num sistema que reduz significativamente o consumo de energia e as faturas

Os três novos líderes

Série Sky Air AlphaSérie Sky Air AdvanceSky Air
Active-series
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Eficiência sazonal - Utilização inteligente da energiaA++A++A+-A
Tecnologia de substituição
Temperatura variável do fluido frigorigéneo
Aplicação dupla/tripla/dois pares
Funcionamento garantido até -20 °C
Arrefecimento de salas técnicas

Vantagens para o instalador

Caixa de ventilador simples compacta
PCB arrefecidos por fluido frigorigéneo
Comprimento máximo da tubagem50m85m50m100m30m
Encontra informações mais detalhadas no catálogo.

Catálogo