Skip to main content

Daikin Emura

A mais recente tendência de design em ar condicionado para arrefecer, aquecer e purificar utilizando a tecnologia de bomba de calor ar-ar.

A solução climática total

Aquecimento, arrefecimento e purificação numa só unidade.

Design galardoado

Com um design incrível, Daikin Emura é o sistema de ar condicionado com o melhor aspeto do mercado.

Arrefecimento e aquecimento premium

Usufrua de um clima perfeito durante todo o ano.

Purificação de ar inteligente

O sistema Daikin Emura filtra partículas de pó, alérgenos e odores para manter o seu ar saudável e limpo.

O melhor desempenho da sua classe

A nossa tecnologia inovadora oferece um desempenho avançado e um funcionamento fiável.

Acerca do sistema Daikin Emura

Ar limpo e saudável

O sistema Daikin Emura assegura um ar limpo e saudável para si e para a sua família. O sistema de purificação único captura 99% dos alergénios, tais como pólen e elimina odores, incluindo de tabaco e animais de estimação.

Conceção para o seu lar

Vencedor de vários prémios de design internacionais, o sistema Daikin Emura é uma adição de design ao seu interior. Mais: com uma unidade exterior multi, é possível ligar até cinco unidades interiores a uma unidade exterior, tornando o sistema Daikin Emura a solução ideal para toda a sua casa.

Concebida para o seu conforto

O sensor de deteção de movimento de 2 áreas utiliza sensores para detetar e afastar o ar das pessoas para otimizar o caudal de ar. O sistema passa automaticamente para o modo de poupança de energia quando deteta que a divisão está vazia.

Para uma divisão ou mais, a escolha é sua

Com os sistemas múltiplos Daikin, pode ligar até 5 unidades interiores a 1 unidade exterior. Cada unidade interior pode ser controlada individualmente.

Eficiência energética A+++

O sistema Daikin Emura extrai 80% do seu poder do ar e apenas 20% da eletricidade. Além disso, a unidade reduz o consumo de energia com uma gama de tecnologias inteligentes e definições energeticamente eficientes.

Controlo de climatização inteligente

O sistema Daikin Emura oferece diferentes formas de gerir o seu ambiente doméstico. Controle a unidade utilizando o controlo remoto por infravermelhos, a aplicação Daikin Residential Controller no smartphone ou controlos por voz através de Alexa ou Google Home.

Eficiência energética

  • Alimentadas por 80% de energia renovável do ar e 20% de eletricidade durante o aquecimento
  • A tecnologia inverter aumenta as poupanças de energia em 30%
  • O modo inteligente e as definições energeticamente eficientes reduzem o consumo em excesso
  • Disponível com a tecnologia Bluevolution para reduzir o impacto ambiental e melhorar o desempenho energético

Sempre sob controlo

Transfira a aplicação do Controlador Online da Daikin, ligue o Daikin Emura a Wi-Fi e controle a climatização a partir de qualquer local. Não podia ser mais fácil.

Produtos relacionados

Conceção na Europa para a Europa

O design simples e o aspeto elegante fazem da Daikin Emura a unidade de ar condicionado com o melhor aspeto do mercado. Reconhecida internacionalmente pelo design, a Daikin Emura está disponível em branco e prateado para se adequar a qualquer interior.

Design galardoado