Características do produto
- Fusão notável de design icónico e excelência de engenharia com um acabamento elegante em prateado
- A remoção de alergénios por prata e o filtro de purificação de ar capturam alergénios como o pólen para assegurarem um fornecimento constante de ar limpo
- Controlador residencial Daikin: controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet.
- A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
- Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento graças à tecnologia atualizada e à inteligência integrada.
- O Daikin Emura foi galardoado várias vezes, graças ao excelente design
- Sensor de deteção de movimento de 2 áreas: o caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento; caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética.
- Funcionamento silencioso: quase não se ouve a máquina em funcionamento. O nível de pressão sonora chega aos 19dBA !
- Comando de voz através de Amazon Alexa ou Google Assistant para controlar as principais funções, tais como set point, modo de funcionamento, velocidade do ventilador, etc.
- O caudal de ar em 3D combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões
Benefícios
Documentação
Língua do documento
Língua do documento