Dados Técnicos para FTXJ-MS

FTXJ20MV1BS FTXJ50MV1BS
Nível de pressão sonora Aquecimento Alto dBA   47
    Médio dBA   41
    Funcionamento silencioso dBA   25
    B dBA   35
  Arrefecimento Medium dBA   40
    Funcionamento silencioso dBA   25
    B dBA   35
    Alto dBA   46
Acessórios standard Manual de funcionamento   1
  Manual de instalação   1
  Controle remoto sem fios   1
  Pilhas secas AAA   2
  Suporte do controle remoto   1
  Parafusos de fixação para chapa de montagem   5
  Chapa de montagem   1
  Filtro desodorizante de apatite de titânio   2
  Parafuso de fixação para suporte do controlo remoto   2
  Parafusos de fixação da unidade interior   2
  Tampa do parafuso   2
  Kit adaptador WLAN   1
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos     ARC466A9
Piping connections Liquid OD mm   6.35
  Gás OD mm   12.70
  Drain     18
Power input Arrefecimento Nom. kW   0.033
  Aquecimento Nom. kW   0.043
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA   60
  Aquecimento dBA   60
Dimensões Unidade Width mm   998
    Depth mm   212
    Altura mm   303
Envolvente Cor     Prateado
Peso Unidade kg   12
Ventilador Caudal de ar Aquecimento Alto m³/min   12.6
      Medium m³/min   10.5
      B m³/min   8.1
      Funcionamento silencioso m³/min   5.0
    Arrefecimento B m³/min   6.8
      Medium m³/min   8.9
      Alto m³/min   10.9
      Funcionamento silencioso m³/min   3.6
Power supply Fase     1~
  Nome     V1
  Frequência Hz   50
  Tensão V   220-240
Notas (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.023
  Aquecimento Nom. kW 0.031
Envolvente Cor   Prateado
Dimensões Unidade Altura mm 303
    Largura mm 998
    Profundidade mm 212
Peso Unidade kg 12
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 8.9
      Médio m³/min 6.6
      B m³/min 4.4
      Funcionamento silencioso m³/min 2.6
    Aquecimento Alto m³/min 10.2
      Médio m³/min 8.4
      B m³/min 6.3
      Funcionamento silencioso m³/min 3.8
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 54
  Aquecimento dBA 56
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 38
    Médio dBA 32
    B dBA 25
    Funcionamento silencioso dBA 19
  Aquecimento Alto dBA 40
    Médio dBA 34
    B dBA 28
    Funcionamento silencioso dBA 19
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35
  Gás DE mm 9.50
  Esgoto   18
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos   ARC466A9
Acessórios standard Installation manual 1
  Wireless remote control 1
  Screw cover 2
  AAA dry-cell batteries 2
  Fixing screw for remote controller holder 2
  WLAN adapter kit 1
  Operation manual 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2
  Fixing screws for mounting plate 5
  Indoor unit fixing screws 2
  Mounting plate 1
  Remote control holder 1
Alimentação elétrica Nome   V1
  Fase   1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50
  Tensão V 220-240