Skip to main content

Tecnologia inverter da Daikin

Concebido para poupar energia.

Eliminação do desperdício de energia

Os sistemas de ar condicionado e bombas de calor mantêm a temperatura definida através do arrefecimento quando a temperatura ambiente se eleva acima da temperatura definida e do aquecimento quando a temperatura ambiente desce abaixo da temperatura definida.

Em vez de gastar energia ligando e desligando, o inverter ajusta a velocidade do motor para que seja superior ou inferior, para que funcione continuamente e mais eficientemente a longo prazo. Ao manter um ritmo estável, a tecnologia inverter reduz o consumo em 30% quando comparada com os sistemas de ligar/desligar tradicionais.

A nossa tecnologia inverter é semelhante à corrida. É necessária mais energia para correr rapidamente e parar do que para correr a um ritmo contínuo.

Ar condicionado tipo não inverter

Ar condicionado tipo não inverter

Quando uma unidade funciona com um padrão de arranque e paragem, descanso e depois arranque e paragem novamente, utiliza mais energia.

Ar condicionado tipo inverter

Ar condicionado tipo inverter

Quando se mantém um ritmo adequado, a unidade continua a funcionar sem desperdiçar energia.

Conforto contínuo com um clima estável

O inverter ajusta continuamente o arrefecimento e o aquecimento para se adequar à temperatura da divisão. Em combinação com tempos de arranque reduzidos, mantém constantemente a temperatura ideal.

Reduza o consumo de energia até 30%

O inverter monitoriza e ajusta a temperatura ambiente sempre que necessário. Em vez de gastar energia ligando e desligando, o inverter ajusta a velocidade do motor para que funcione mais eficientemente a longo prazo.