Mural
Um sistema de controlo de climatização completo: Ururu Sarara
Eficiência energética de arrefecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
A solução mais energeticamente eficiente
Humidificação Ururu
Desumidificação Sarara
Ventilação
Purificação do ar
Filtro com autolimpeza
Sensor de deteção de movimento de 3 áreas
Flash streamer
Funcionamento silencioso
Design galardoado
Aplicação Daikin Onecta
Divisão única
Se valorizar um design superior: Daikin Emura
Eficiência energética de arrefecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
Mural
sensor térmico inteligente
Purificação de Ar
Disponível em branco, prateado e preto
Flash streamer
Funcionamento silencioso
Aplicação Daikin Onecta
Multi
Divisão única
Uma combinação de design e compactidade: Stylish
Eficiência energética de arrefecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
Mural
Sensor térmico inteligente
Purificação de Ar
Flash streamer
Disponível em branco, prateado, preto e preto blackwood
Design compacto
Design galardoado
Funcionamento silencioso
Aplicação Daikin Onecta
Multi
Divisão única
Se valorizar uma solução de alto desempenho: Perfera
Eficiência energética de arrefecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
Clima médio
Mural
De chão
Sensor de deteção de movimento de 2 áreas
Funcionamento silencioso/Praticamente inaudível
Purificação de Ar
Flash streamer
Aplicação Daikin Onecta
Multi
Divisão única
Para quem pretende uma unidade de chão: FVXM-A
Eficiência energética em Arrefecimento até
Eficiência energética em Aquecimento até
Eficiência energética em Aquecimento até
Unidade de chão
Projeção do ar otimizada para Aquecimento
Silenciosa (até 23 dBA)
Pode ser instalada por baixo de uma janela
Controlador On-line
Disponível em Multi-Split (uma unidade exterior pode ligar até 3 unidades interiores)
Disponível em Mono-Split uma unidade exterior por cada unidade interior
Ar condicionado e água quente sanitária num só: Multi+
Eficiência energética de arrefecimento até
Eficiência energética de aquecimento até
Eficiência de águas sanitárias até
Eficiência energética de aquecimento até
Eficiência de águas sanitárias até
Ligue até 3 unidades interiores de Ar Condicionado a 1 unidade exterior
Mural
De chão
Unidade de conduta
Ligue 1 depósito de água de 90L ou de 120L
Instalação rápida e flexível
Poupe espaço
Aplicação Onecta