Skip to main content
Unidade mural

FTXP-M

Unidade mural discreta que oferece um elevado nível de eficiência e conforto
FTXP-M

Características do produto

  • Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que quase se esquece que está lá.
  • A remoção de alergénios por prata e o filtro de purificação de ar capturam alergénios como o pólen para assegurarem um fornecimento constante de ar limpo
  • O caudal de ar em 3D combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões
  • As dimensões compactas da unidade fazem com que seja ideal para projetos de renovação, especialmente para a instalação sobre portas
  • Controlador residencial Daikin (opcional): controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet.
  • Comando de voz através de Amazon Alexa ou Google Assistant para controlar as principais funções, tais como set point, modo de funcionamento, velocidade do ventilador, etc.
  • A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
  • Valores de eficiência sazonal até A++ em arrefecimento e aquecimento
  • Design mural contemporâneo que poupa espaço

Benefícios

  • Aplicação Onecta (opcional)

    Aplicação Onecta (opcional)

    Controle a climatização interior a partir de qualquer local através de um smartphone ou tablet

  • Poupança de energia durante o modo standby

    Poupança de energia durante o modo standby

    Reduz o consumo actual em cerca de 80% ao trabalhar em standby.

  • Caudal de ar 3-D

    Caudal de ar 3-D

    Combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões.

  • Praticamente inaudível

    Praticamente inaudível

    Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que quase se esquece que está lá.

  • Modo Econo

    Modo Econo

    Diminui o consumo de energia para que possam ser utilizados outros aparelhos que necessitem de um maior consumo energético. Esta função poupa igualmente energia.

  • Modo de funcionamento nocturno

    Modo de funcionamento nocturno

    Poupa energia, evitando sobre-arrefecimentos ou sobre-aquecimentos durante a noite.

  • Ventilação

    Ventilação

    A unidade pode ser usada como ventilador, insuflando o ar sem aquecer ou arrefecer.

  • Modo conforto

    Modo conforto

    Garante um funcionamento sem correntes de ar evitando que o ar quente ou frio seja ventilado directamente para o corpo.

  • Modo “Potência”

    Modo “Potência”

    Pode ser seleccionado para aquecimento ou arrefecimento rápido; depois do modo “Potência” ser desligado, a unidade regressa à configuração inicialmente pré seleccionada.

  • Comutação automática de arrefecimento-aquecimento

    Comutação automática de arrefecimento-aquecimento

    Selecciona automaticamente o modo de aquecimento e arrefecimento para alcançar a temperatura definida.

  • Funcionamento silencioso das unidades interiores

    Funcionamento silencioso das unidades interiores

    o botão de "silêncio" no comando à distância baixa o ruído de funcionamento da unidade interior em 3dB(A)

  • Oscilação automática vertical

    Oscilação automática vertical

    Possibilidade de seleccionar o movimento vertical automático das alhetas de descarga de ar para obter uma distribuição de ar e temperatura eficiente no local climatizado.

  • Oscilação automática horizontal

    Oscilação automática horizontal

    Possibilidade de seleccionar o movimento horizontal automático das alhetas para obter um fluxo de ar e uma distribuição de temperatura uniformes.

  • Velocidade do ventilador automática

    Velocidade do ventilador automática

    Efectua automaticamente a selecção da velocidade do ventilador necessária para que a temperatura seja alcançada ou mantida.

  • Incrementos da velocidade do ventilador

    Incrementos da velocidade do ventilador

    Permite seleccionar até um determinado número da velocidade do ventilador.

  • Programa seco

    Programa seco

    Permite que os níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a temperatura da divisão.

  • Remoção de alergénios por prata e filtro de purificação de ar

    Remoção de alergénios por prata e filtro de purificação de ar

    Capta os alergénios, tais como pólen para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo

  • Filtro desodorizante de apatite de titânio

    Filtro desodorizante de apatite de titânio

    Decompõe odores incómodos, por exemplo, de tabaco e animais de estimação

  • Filtro de ar

    Filtro de ar

    Remove as partículas de poeira suspensas no ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo.

  • Temporizador de 24 horas

    Temporizador de 24 horas

    Pode ser regulado para que o funcionamento comece a qualquer momento durante o período diário de 24 horas

  • Controle remoto por infravermelhos

    Controle remoto por infravermelhos

    Começa, pára e regula o ar condicionado a uma distância.

  • Reinício automático

    Reinício automático

    A unidade reinicia automaticamente com as definições originais após uma quebra de energia.

  • Auto-diagnóstico

    Auto-diagnóstico

    Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de funcionamento.

Documentação

Língua do documento