| FTXP50M2V1B | FTXP25M5V1B | FTXP60M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Alto | dBA | 40 | 40 | ||
| Médio | dBA | 34 | 35 | ||||
| Funcionamento silencioso | dBA | 21 | |||||
| B | dBA | 28 | 32 | ||||
| Arrefecimento | Medium | dBA | 33 | 41 | |||
| Funcionamento silencioso | dBA | 19 | 30 | ||||
| B | dBA | 26 | 36 | ||||
| Alto | dBA | 40 | 45 | ||||
| Acessórios standard | Manual de instalação | 1 | 1 | ||||
| Manual de funcionamento | 1 | 1 | |||||
| Controle remoto por infravermelhos | 1 | 1 | |||||
| Pilhas secas AAA | 2 | 2 | |||||
| Suporte do controle remoto | 1 | 1 | |||||
| Chapa de montagem | 1 | 1 | |||||
| Filtro desodorizante de apatite de titânio | 2 | 1 | |||||
| Parafusos de fixação da unidade interior | 2 | 2 | |||||
| Sistemas de controlo | Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | |||||
| Controlo remoto por infravermelhos | ARC480A53 | ARC480A53 | |||||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | ||
| Gás | OD | mm | 9.50 | 12.7 | |||
| Drain | 18 | 18 | |||||
| Power input | Arrefecimento | Nom. | kW | 0.020 | 0.032 | ||
| Aquecimento | Nom. | kW | 0.023 | 0.035 | |||
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 55 | 60 | |||
| Aquecimento | dBA | 55 | 62 | ||||
| Dimensões | Unidade | Width | mm | 770 | 990 | ||
| Depth | mm | 225 | 263 | ||||
| Altura | mm | 286 | 295 | ||||
| Envolvente | Cor | Branco | Branco | ||||
| Peso | Unidade | kg | 8.50 | 13.5 | |||
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Alto | m³/min | 10.4 | 17.9 | |
| Medium | m³/min | 8.1 | 15.3 | ||||
| B | m³/min | 6.4 | 12.4 | ||||
| Funcionamento silencioso | m³/min | 5.2 | 11.0 | ||||
| Arrefecimento | B | m³/min | 5.8 | 11.8 | |||
| Medium | m³/min | 7.7 | 14.4 | ||||
| Alto | m³/min | 9.7 | 16.8 | ||||
| Funcionamento silencioso | m³/min | 4.2 | 9.2 | ||||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | ||||
| Nome | V1 | ||||||
| Frequência | Hz | 50 | 50 | ||||
| Tensão | V | 220-240 | 220-240 | ||||
| Ligações de tubagem | Esgoto | 18 | |||||
| Piping connections | Piping connections-=-Gas-=-OD | mm | 12.7 | ||||
| Ligações de tubagem | Ligações de tubagem-=-Líquido-=-DE | mm | 6.35 | ||||
| Nível de pressão sonora | Nível de pressão sonora-=-Arrefecimento-=-B | dBA | 34 | ||||
| Nível de pressão sonora-=-Arrefecimento-=-Alto | dBA | 43 | |||||
| Unidade | kg | 13.5 | |||||
| Nível de pressão sonora | Nível de pressão sonora-=-Aquecimento-=-Funcionamento silencioso | dBA | 30 | ||||
| Nível de pressão sonora-=-Aquecimento-=-Alto | dBA | 42 | |||||
| Nível de pressão sonora-=-Aquecimento-=-B | dBA | 33 | |||||
| Arrefecimento | dBA | 59 | |||||
| Nível de pressão sonora | Nível de pressão sonora-=-Arrefecimento-=-Funcionamento silencioso | dBA | 27 | ||||
| Envolvente | Cor | Branco | |||||
| Ventilador | Caudal de ar | Ventilador-=-Caudal de ar-=-Aquecimento-=-Alto | m³/min | 17.3 | |||
| Dimensões | Dimensões-=-Unidade-=-Profundidade | mm | 263 | ||||
| Ventilador | Caudal de ar | Ventilador-=-Caudal de ar-=-Aquecimento-=-B | m³/min | 11.8 | |||
| Dimensões | Dimensões-=-Unidade-=-Largura | mm | 990 | ||||
| Altura | mm | 295 | |||||
| Sistemas de controlo | Controlo remoto por infravermelhos | ARC480A53 | |||||
| Aquecimento | dBA | 61 | |||||
| Potência nominal | Potência nominal-=-Arrefecimento-=-Nom. | kW | 0.029 | ||||
| Potência nominal-=-Aquecimento-=-Nom. | kW | 0.032 | |||||
| Nível de pressão sonora | Nível de pressão sonora-=-Aquecimento-=-Médio | dBA | 38 | ||||
| Nível de pressão sonora | Sound pressure level-=-Cooling-=-Medium | dBA | 39 | ||||
| Ventilador | Caudal de ar | Ventilador-=-Caudal de ar-=-Aquecimento-=-Funcionamento silencioso | m³/min | 10.4 | |||
| Ventilador-=-Caudal de ar-=-Arrefecimento-=-Funcionamento silencioso | m³/min | 8.3 | |||||
| Ventilador | Caudal de ar | Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Medium | m³/min | 14.0 | |||
| Fan-=-Air flow rate-=-Heating-=-Medium | m³/min | 14.4 | |||||
| Acessórios standard | Installation manual | Installation manual | |||||
| AAA dry-cell batteries | AAA dry-cell batteries | ||||||
| Operation manual | Operation manual | ||||||
| Titanium apatite deodorizing filter | Titanium apatite deodorizing filter | ||||||
| Silver particle filter | Silver particle filter | ||||||
| Indoor unit fixing screws | Indoor unit fixing screws | ||||||
| Infrared remote control | Infrared remote control | ||||||
| Mounting plate | Mounting plate | ||||||
| Remote control holder | Remote control holder | ||||||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Frequência | 50 | |||||
| Alimentação elétrica | Fase | 1~ | |||||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Tensão | 220-240 | |||||
| Alimentação elétrica | Nome | V1 | |||||
| Acessórios standard | Filtro de partículas de prata | 1 | |||||