Perante a incerteza relativa ao fornecimento e ao preço do gás natural, os Estados-Membros da UE procuram formas de reduzir a procura de gás em 15% durante o próximo inverno. Parte da solução assenta em fontes de aquecimento alternativas, como os sistemas de ar condicionado, que já se utilizam atualmente. Na verdade, um sistema de ar condicionado é uma bomba de calor ar-ar, capaz de aquecer os edifícios de forma muito eficiente e eficaz. No caso de um edifício de 600 m², a utilização do sistema de ar condicionado como bomba de calor ar-ar para aquecer pode contribuir para poupar até 112.880 kWh de gás natural e reduzir os custos de aquecimento em 25%.
Tendo em conta os desafios com que a UE se depara atualmente, a Comissão Europeia delineou o Plano Europeu de Redução da Procura de Gás (1), que recomenda que os Estados-Membros reduzam voluntariamente a utilização de gás em 15% até março de 2023. De acordo com a UE, é possível alcançar poupanças consideráveis na forma como se aquecem e arrefecem os edifícios. Estima-se que cerca de 30% dos edifícios comerciais na UE ainda sejam aquecidos a gás (2), ao passo que alguns também estão equipados com um sistema de ar condicionado. Nem sempre se tem conhecimento que um sistema de ar condicionado é uma bomba de calor ar-ar, que se pode usar para um aquecimento de espaços eficaz e eficiente. Os edifícios podem reduzir, de forma significativa e imediata, a necessidade de gás, utilizando o sistema de ar condicionado no modo de aquecimento, e reduzir também os custos gerais.
Reduzir a fatura do gás
Os cálculos da Daikin, principal fabricante de bombas de calor, demonstram que a utilização de um sistema de ar condicionado para aquecimento reduz significativamente a necessidade de gás natural. Tomando como exemplo um edifício de escritórios de 600 m², uma bomba de calor ar-ar VRV evita a utilização de até 112.880 kWh de gás natural em comparação com o aquecimento ambiente tradicional (3). Além disso, as empresas podem reduzir os custos com energia em cerca de 30% graças a uma bomba de calor. Para uma empresa na Bélgica, tal traduz-se numa redução dos custos de aquecimento de 25.237 Euros para 17.695 Euros por ano (4).
Por que é uma bomba de calor tão eficiente?
Uma bomba de calor ar-ar tem uma unidade interior e uma unidade exterior. A funcionar no modo de arrefecimento, a unidade interior extrai calor do interior e transfere-o para a unidade exterior, que rejeita o calor para o exterior. No entanto, a operação pode ser invertida para aquecer o interior, utilizando o calor extraído do ar exterior pela unidade exterior. Mesmo a temperaturas exteriores muito inferiores a 0 °C, uma bomba de calor ar-ar continuará a fornecer aquecimento eficientemente.
Uma bomba de calor é até quatro vezes mais eficiente do que um sistema a gás, uma vez que três quartos da energia utilizada para o aquecimento é gratuitamente fornecida pelo ar exterior, consumindo apenas um quarto da eletricidade.
Reduzir a utilização de energia
Se um edifício já tiver uma bomba de calor instalada, pode ser otimizado utilizando sistemas de poupança de energia que reduzem ainda mais a fatura da eletricidade. Os sistemas de cloud inteligentes, como o Daikin Cloud Service, proporcionam aos clientes o acesso a ferramentas que não só detetam uma utilização de energia excessiva em divisões do edifício, uma vez que estes sistemas também lhes permitem agir rapidamente e intervir quando necessário.
Daikin, front runner of sustainable transformation in HVAC market
Enquanto principal fabricante de bombas de calor, a Daikin apoia a transição energética na Europa com as diferentes soluções de bomba de calor desenvolvidas e fabricadas na Europa. Através da Visão Ambiental 2050, a empresa pretende ser carbonicamente neutra ao longo de toda a cadeia de valor e do ciclo de vida dos produtos e das soluções até 2050. Com uma rede de especialistas formados localmente, a empresa ajudará os clientes a descarbonizar os edifícios e a criar um ambiente saudável para as próximas gerações.
Saiba mais aqui
COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES "Poupar gás para garantir um inverno em segurança" (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)
Balanço energético – Consumo final – outros setores – serviços comerciais e públicos – utilização de energia: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en
Cálculo efetuado pela calculadora sazonal Daikin disponível no portal para profissionais Daikin (registo necessário) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), calculado para uma bomba de calor VRV de 28 CV com 15 unidades interiores ligadas, com uma carga de aquecimento estimada de 100 W/m²
Com base no teste V no dia 05/10/2022 em https://vtest.vreg.be/ com o contrato "Engie Flow PRO Gas": 25.236,90 euros/ano para o aquecimento tradicional (112.880 kWh de gás) versus contrato "Engie Flow PRO Electricity": 17.694,78 euros/ano para utilização de um sistema VRV para aquecimento (28.192 kWh de eletricidade) (os preços incluem custos de energia, custos de distribuição, impostos, excl. IVA para Ostend, Bélgica)
Comunicados de imprensa
Artigos relacionados
-
O novo design modular de bombas de calor água-água aumenta a flexibilidade e o desempenho do sistema
-
A Daikin apresenta a nova geração Perfera "Todas as estações" para um conforto superior em termos de ar doméstico
-
Lançamento de produto: cassete ventilo-convetora de teto com protocolo aberto e motor inverter