Skip to main content

A Daikin apresenta a nova geração Perfera "Todas as estações" para um conforto superior em termos de ar doméstico

Bruxelas, 22.03.2024 - A Daikin anuncia o lançamento da nova geração da bomba de calor ar-ar Perfera "Todas as estações", também conhecida como ar condicionado. As unidades interiores e exteriores do sistema Perfera foram totalmente remodeladas para melhorar a experiência do utilizador, tornando-as simples de instalar e de utilizar. Igualmente importante, a Perfera "Todas as estações" fornece um controlo de climatização durante todo o ano e ar limpo com faturas de eletricidade mais baixas graças a eficiência energética e desempenho líderes de mercado.

  • Melhor desempenho energético da sua classe com uma relação de eficiência energética sazonal até 9,47 e um coeficiente de desempenho sazonal até 5,20.
  • Arrefecimento e aquecimento A+++, em par e multi*, oferece custos de funcionamento substancialmente inferiores
  • Funcionamento silencioso com níveis sonoros até 19 dBA
  • Desempenho robusto mesmo em temperaturas extremas

* Para 6 combinações específicas com 3MXM52A9

Tecnologia avançada, conforto melhorado e um design elegante

A moderna unidade para instalação na parede Perfera é compacta e apresenta linhas curvas para combinar de forma subtil com qualquer decoração e oferece uma discreta solução que poupa espaço.

Os caudais de ar foram otimizados e garantem conforto durante todo o ano, no modo de arrefecimento ou aquecimento. Uma nova alheta dupla permite a função Comfort Plus, um ângulo preciso que estreita o percurso do caudal de ar, aumentando a velocidade do ar. Isto empurra o ar para cima, afastando o ar frio dos ocupantes da divisão para eliminar as correntes de ar e garantir uma cobertura uniforme dos cantos no inverno e no verão. É possível selecionar uma opção de caudal de ar 3D que combina a oscilação automática vertical e horizontal para espaços grandes.

O detetor de movimento de 2 áreas verifica as áreas adjacentes e afasta o ar dos habitantes. Quando é detetada uma divisão vazia, ajusta automaticamente o sistema para o modo de poupança de energia.

A nova Perfera tem uma função Boost de calor exclusiva da Daikin para atingir a temperatura definida 14% mais rápido do que os sistemas convencionais.

A gama Perfera "Todas as estações" foi alargada para fornecer flexibilidade adicional na configuração, oferecendo atualmente seis capacidades de classe 15 até classe 50. A nova classe 50 foi desenvolvida para caber nas mesmas unidades padrão das capacidades inferiores, oferecendo a opção de incorporar capacidades superiores no mesmo espaço, integrando mais flexibilidade e escolha para o utilizador final e instalador.

Perfera "Todas as estações" instalada na sala de estar para temperatura confortável

Garantia de baixos níveis de ruído

Um novo ventilador de unidade interior remodelado otimiza o caudal de ar e cria elevada eficiência energética a níveis sonoros praticamente inaudíveis (19 dBA). Combinada com a unidade exterior de baixo ruído, a Perfera proporciona tranquilidade total aos residentes e vizinhos, tornando-a a solução ideal para ambientes urbanos.

Um modo noturno incorporado na Perfera garante uma noite de sono confortável para todos reduzindo a temperatura ambiente em 2 ˚C nas estações mais frias e aumentando-a em 0,5 ˚C no verão, reduzindo também o consumo de energia.

Ligação simples

O novo sistema Perfera "Todas as estações" foi criado para simplicidade de utilização e conveniência. As definições podem ser alteradas ou agendadas, conforme entender, através do controlo por infravermelhos fornecido ou da aplicação Onecta da Daikin. O controlo ativado por voz através de Assistente Google ou Alexa fornece controlo imediato e intuitivo sobre as definições e permite aos utilizadores monitorizar o consumo de energia online.

Qualidade controlada do ar interior

As avançadas capacidades de purificação do ar da Perfera ajudam a garantir um ar mais limpo. A tecnologia Flash Streamer integrada da Daikin, o filtro desodorizante de apatite de titânio e o filtro prateado de remoção de alergénios removem o pó, os alergénios e os odores. Uma nova característica da Perfera "Todas as estações" é o filtro estático lavável, tratado com uma substância lonpure ativa para captar, reduzir e remover as bactérias e os vírus.

Vantagens para o instalador

A nova geração Perfera também oferece vantagens significativas para os instaladores. As capacidades máximas para as classes 20 a 42 foram aumentadas em 20% para arrefecimento e 30% para aquecimento nas dimensões padrão existentes. Além disso, os caudais de ar foram melhorados. Isto fornece uma flexibilidade consideravelmente maior na configuração.

Está disponível uma ampla gama de ferramentas digitais para ajudar os instaladores a fornecer uma abrangente assistência vitalícia aos seus clientes.

Em 2024, a Daikin irá apresentar Daikin Cloud Service - Residencial (DCS), o serviço de monitorização remota para os novos sistemas Perfera que são alojados na existente plataforma Stand By Me. Os instaladores poderão beneficiar de uma análise e intervenção mais rápidas e decidem quais peças sobresselentes seriam necessárias para minimizar a necessidade de visitas às habitações dos clientes, poupando tempo e custos de assistência.

A plataforma Stand By Me da Daikin estabelece uma ligação entre os utilizadores finais e a Daikin. Para ativar a monitorização remota, o utilizador final terá de dar um consentimento ao instalador escolhido.

Os instaladores têm acesso a informações essenciais em movimento com a aplicação E-care da Daikin, que também lhes permite encomendar peças sobresselentes.

Mulher a fazer a mala com uma temperatura confortável porque tem uma Perfera "Todas as estações" no seu quarto

Referências e abreviaturas:

1) dB(A) = os decibéis com ponderação A têm em conta as frequências que o ouvido humano não consegue captar

Imagens de direitos de autor: Daikin Europe

Sobre a Daikin

Daikin Europe N.V.

A Daikin Europe é uma subsidiária da Daikin Industries Ltd. e a principal fornecedora de soluções de aquecimento, arrefecimento, ventilação, purificação do ar e refrigeração na Europa, Médio Oriente e África. A empresa projeta, fabrica e comercializa um vasto portfólio de equipamento, assim como soluções personalizadas para fins residenciais, comerciais e industriais. Até à data, a Daikin Europe tem mais de 13.000 funcionários a trabalhar em mais de 59 subsidiárias consolidadas. A empresa conta com 12 grandes instalações de fabrico na Bélgica, República Checa, Alemanha, Itália, Espanha, Turquia, Áustria e Reino Unido. A sede do grupo Daikin Europe situa-se na Bélgica, Ostend. A empresa foi estabelecida em 1972, a produção na Europa teve início em 1973.

Sobre a Daikin Industries Ltd.

Com sede em Osaka, Japão, a Daikin Industries emprega mais de 96.000 pessoas em todo o mundo. A empresa global é líder de mercado em sistemas de bomba de calor e ar condicionado, assim como em filtragem de ar. É o único fabricante no mundo que desenvolve e fabrica equipamento de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração, assim como fluidos frigorigéneos, internamente. A empresa atingiu um volume de negócios de 28,2 mil milhões de euros no ano financeiro de 2022.

Contactos com a imprensa da Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – T.: +32 472 580 482 | E-mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462 321 | E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Contacto com a imprensa para consultas de produtos da Daikin Europe N.V.

Marijke Vertongen – T.: +32 59 55 82 22 | E-mail: vertongen.m@daikineurope.com

Artigos relacionados

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?