Skip to main content

Lançamento de produto: cassete ventilo-convetora de teto com protocolo aberto e motor inverter

Bruxelas, 24 de janeiro de 2024 – A Daikin anunciou o lançamento da nova cassete ventilo-convetora de instalação no teto FWF-D 2 x 2, que incorpora novos protocolos de comunicação aberta que permitem a combinação com outros controladores comercialmente disponíveis para maior flexibilidade e escolha de especificações. Além disso, a nova unidade inclui muitos outros aperfeiçoamentos que visam melhorar a eficiência energética e a simplicidade da instalação.

Capacidades alargadas

Assente no motor do ventilador BLDC, a unidade ventilo-convetora FWF-D proporciona um controlo operacional preciso com descarga de ar de quatro vias para o máximo caudal de ar e oferece uma capacidade de arrefecimento de 2 a 5 kW. O protocolo aberto permite a fácil integração de controladores de terceiros.

O consumo energético foi reduzido graças à bomba de condensados e ao motor do ventilador CC FWF-D.

Disponível em configurações de dois ou quatro tubos, a nova cassete FWF-D inclui opções para válvulas ligar/desligar de duas ou três vias, disponíveis como opção ou instaladas na unidade. O isolamento térmico como acessório de série foi concebido para se adaptar ao formato da válvula para uma instalação mais simples.

O baixo nível sonoro em funcionamento faz da FWF-D uma solução ideal para ambientes de trabalho e espaços partilhados. Fornecida de série com uma elevação de 835 mm, a bomba de condensados aumenta a flexibilidade enquanto reduz os tempos de instalação.

FWF-D imagem direita

Compacta e elegante

Mantendo os elevados padrões de design que receberam o reconhecimento global da Daikin, a nova unidade de cassete ventilo-convetora FWF-D enquadra-se num módulo de arquitetura padrão de 600 x 600 mm.

As cassetes estão disponíveis com um painel de difusão de ar BYFQ60B3 padrão ou, em alternativa, com um painel decorativo totalmente plano (requer um adaptador adicional) na cor branca (BYFQ60CW) ou numa combinação das cores prata e branco (BYFQ60CS) para a máxima ocultação e estilo.

A unidade ventilo-convetora FWF-D fornece aquecimento e arrefecimento para criar um ambiente confortável para espaços comerciais, incluindo escritórios, hotéis e lojas.

A cassete ventilo-convetora FWF-D já está disponível para encomenda. Para mais informações, visite https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/FWF-D.html

Imagens com direitos autorais: Daikin Europe

Sobre a Daikin

Daikin Europe N.V.

A Daikin Europe é subsidiária da Daikin Industries Ltd. e líder no fornecimento de soluções de aquecimento, arrefecimento, ventilação, purificação de ar e refrigeração na Europa, Médio Oriente e África. A empresa projeta, fabrica e comercializa um vasto portefólio de equipamento, assim como soluções personalizadas para fins residenciais, comerciais e industriais. Atualmente, a Daikin Europe tem mais de 13 mil funcionários em mais de 59 subsidiárias consolidadas. A empresa conta com 12 grandes instalações de fabrico na Bélgica, República Checa, Alemanha, Itália, Espanha, Turquia, Áustria e Reino Unido. A sede do Grupo Daikin Europe é na Bélgica, em Ostend. A empresa foi fundada em 1972, a produção na Europa teve início em 1973.

Sobre a Daikin Industries Ltd.

Sediada em Osaka, Japão, a Daikin Industries emprega mais de 96 mil pessoas em todo o mundo. A empresa global é líder de mercado de sistemas de bomba de calor e ar condicionado, assim como de filtragem de ar. É a única fabricante do mundo a desenvolver e fabricar equipamento de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração, assim como os fluidos frigorigéneos internamente. A empresa registou um volume de vendas de 28,2 mil milhões de EUR no ano fiscal de 2022.

Contactos de imprensa da Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – T.: +32 472 580 482 | E-mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462 321 | E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Contacto de imprensa para questões sobre produtos Daikin Europe N.V.

Kevin Viader – T.: + +32 (0)471 77 50 38 | E-mail: viader.k@bxl.daikineurope.com

Artigos relacionados