Porque é tão importante o ar que respiramos em casa?
Consumimos cerca de 1 kg de alimentos e 2 kg de água todos os dias, mas sabia que inalamos cerca de 15 kg de ar no mesmo período? Apesar de podermos sobreviver semanas sem alimentos e dias sem água, apenas sobrevivemos minutos sem ar.
Passamos 90% do nosso tempo no interior, mas infelizmente a qualidade do ar que respiramos em casa pode ser até cinco vezes pior do que o ar exterior.
É evidente que as fontes exteriores, como o pólen e a poluição do ar em geral, podem agravar o problema, mas alguns dos culpados, como os poluentes do pó ou alergénios, encontram-se em casa. Até as atividades diárias, como o pó libertado pelas limpezas ou os odores da confeção de alimentos, podem influenciar a qualidade do ar que respiramos. Quanto mais finas são as partículas, mais perigosas são para a saúde. Os materiais particulados finos (PM2.5) definidos como partículas de diâmetro igual ou inferior a 2,5 mícrones são tão pequenos que permanecem invisíveis, concedendo uma falsa sensação de segurança. Mas com o sistema de filtragem adequado, é possível reduzir o impacto destes poluentes do ar.
Seis motivos para escolher um purificador de ar
Um purificador de ar é uma adição útil para todas as habitações, mas é particularmente recomendado para pessoas com alergias, asma e problemas respiratórios. Habitações com crianças pequenas, mulheres grávidas ou pessoas mais velhas estão especialmente vulneráveis à poluição do ar interior.
Como funciona um purificador de ar Daikin?
Os purificadores de ar Daikin podem ajudar a combater as doenças respiratórias, o pólen e outras alergias sazonais. Uma abordagem de três passos reduz as partículas finas e nocivas:
Porquê escolher um purificador de ar Daikin?
- Testagem
- Filtragem avançada
- Conectividade
- Conforto
Os produtos Daikin foram testados relativamente a alergias e vírus respiratórios
A Daikin foi submetida a testes e é considerada fiável por instituições de renome.
Os produtos Daikin MC55W e MCK55W podem remover mais de 99,9% dos vírus respiratórios em 2,5 minutos, conforme testados pelo Institut Pasteur de Lille. (Leia os resultados do teste na nota de rodapé abaixo) As nossas unidades MC55W e MCK55W dispõem do selo de aprovação contra alergias da British Allergy Foundation (BAF) e as unidades MC30Y e MC55W são aprovadas como adequadas para evitar alergias pela European Centre for Allergy Research (ECARF).
Filtragem em várias fases para obter os melhores resultados
Os nossos purificadores de ar têm um sistema de filtragem completo, com três fases de filtragem. A primeira fase é um pré-filtro que ajuda a capturar e a remover partículas grandes, como pó, pelo de animais e cotão. A segunda fase é um filtro HEPA eletrostático que captura e remove as partículas pequenas, como alergénios, ácaros e fumo. A terceira fase é um filtro desodorizante que ajuda a reduzir os odores no ar.
Os nossos filtros HEPA eletrostáticos não dependem do tamanho da rede, mas capturam os poluentes através da carga estática.
Ao contrário de um filtro normal, não requer um tamanho de rede inferior, que poderia ter tendência para a obstrução. Isto significa que apenas tem de ser substituído a cada dez anos.
Purifique o ar com simplicidade através de um smartphone ou tablet
Os purificadores de ar Daikin MCK70Y integram conectividade WLAN, o que significa que podem ser controlados através da aplicação Onecta da Daikin, a mesma que pode utilizar para controlar os sistemas de bomba de calor Daikin. A aplicação permite-lhe controlar, programar e monitorizar o processo de purificação do ar para que possa usufruir de ar mais saudável na ponta dos dedos.
As unidades incluem sensores PM2.5, que oferecem uma representação visual da qualidade do ar interior, sendo que pode vê-la na unidade ou em tempo real na aplicação Onecta da Daikin. Levando sempre o nível de inovação mais além, os purificadores de ar Daikin utilizam a plataforma Google Maps para fornecer dados sobre a qualidade do ar exterior e o pólen em tempo real através da aplicação Onecta da Daikin. A nossa missão consiste em fornecer dados sobre a qualidade do ar interior e exterior para que os clientes se mantenham bem informados.
Purificação do ar mais fácil
As nossas unidades plug-and-play incluem o "modo automático", que permite que o purificador monitorize constantemente e limpe o ar conforme necessário e se desligue automaticamente quando não é necessário. Além disso, usufruirá tranquilamente de um ar mais saudável, graças ao funcionamento silencioso, com níveis de ruído tão baixos quanto 19 dBA.
Diferentes tipos de purificadores de ar
- Purificador de ar
- Purificador de ar com humidificador
Purificador de ar sem humidificador
Torne a sua habitação mais segura: a nossa tecnologia Streamer filtra as partículas transportadas pelo ar que podem representar graves riscos para a saúde
Purificador de ar com humidificador
Os nossos purificadores de ar com humidificação proporcionam ar novo com humidade adicional para o máximo conforto