Skip to main content

Os sistemas de ar condicionado são bombas de calor.

Como é que os sistemas de ar condicionado podem desempenhar um papel crucial na redução do consumo de gás no inverno?

Perante a incerteza relativa ao fornecimento e ao preço do gás natural, os Estados-Membros da UE procuram formas de reduzir a procura de gás em 15% durante o próximo inverno. Parte da solução assenta em fontes de aquecimento alternativas, como os sistemas de ar condicionado, que já se utilizam atualmente. Na verdade, um sistema de ar condicionado é uma bomba de calor ar-ar, capaz de aquecer os edifícios de forma muito eficiente e eficaz. No caso de um edifício de 600 m², a utilização do sistema de ar condicionado como bomba de calor ar-ar para aquecer pode contribuir para poupar até 112.880 kWh de gás natural e reduzir os custos de aquecimento em 25%.

Tendo em conta os desafios com que a UE se depara atualmente, a Comissão Europeia delineou o Plano Europeu de Redução da Procura de Gás (1), que recomenda que os Estados-Membros reduzam voluntariamente a utilização de gás em 15% até março de 2023. De acordo com a UE, é possível alcançar poupanças consideráveis na forma como se aquecem e arrefecem os edifícios. Estima-se que cerca de 30% dos edifícios comerciais na UE ainda sejam aquecidos a gás (2), ao passo que alguns também estão equipados com um sistema de ar condicionado.

Reduza a sua fatura do gás utilizando o sistema de ar condicionado para o aquecimento

Sim, o seu sistema de ar condicionado é uma bomba de calor ar-ar, que se pode usar para um aquecimento de espaços eficaz e eficiente. Enquanto utilizador de um edifício, pode reduzir, de forma significativa e imediata, a necessidade de gás, utilizando o sistema de ar condicionado no modo de aquecimento, e reduzir também os custos gerais.

Os nossos cálculos demonstram que a utilização de um sistema de ar condicionado para aquecimento reduz significativamente a necessidade de gás natural. Tomando como exemplo um edifício de escritórios de 600 m², uma bomba de calor ar-ar VRV evita a utilização de até 112.880 kWh de gás natural em comparação com o aquecimento ambiente tradicional (3). Além disso, enquanto empresa, podem reduzi os custos com energia em cerca de 30% graças a uma bomba de calor. Para uma empresa na Bélgica, tal traduz-se numa redução dos custos de aquecimento de 25.237 Euros para 17.695 Euros por ano (4).

Contacte o seu instalador para obter mais informações.

Por que é uma bomba de calor tão eficiente?

Uma bomba de calor ar-ar tem uma unidade interior e uma unidade exterior. A funcionar no modo de arrefecimento, a unidade interior extrai calor do interior e transfere-o para a unidade exterior, que rejeita o calor para o exterior. No entanto, a operação pode ser invertida para aquecer o interior, utilizando o calor extraído do ar exterior pela unidade exterior. Mesmo a temperaturas exteriores muito inferiores a 0 °C, uma bomba de calor ar-ar continuará a fornecer aquecimento eficientemente.

Uma bomba de calor é até quatro vezes mais eficiente do que um sistema a gás, uma vez que três quartos da energia utilizada para o aquecimento é gratuitamente fornecida pelo ar exterior, consumindo apenas um quarto da eletricidade.

Reduzir a utilização de energia no seu edifício

Se o seu edifício já tiver uma bomba de calor instalada, pode ser otimizado utilizando sistemas de poupança de energia que reduzem ainda mais a fatura da eletricidade. Os sistemas de cloud inteligente, como o Daikin Cloud Service, proporcionam-lhe o acesso a ferramentas que não só detetam uma utilização de energia excessiva em divisões do edifício uma vez que estes sistemas também lhe permitem agir rapidamente e intervir quando necessário.

Descubra todas as nossas soluções de controlo e na cloud

Soluções de bomba de calor para todas as aplicações

Enquanto principal fabricante de bombas de calor, apoiamos a transição energética na Europa com as nossas diferentes soluções de bomba de calor desenvolvidas e fabricadas na Europa. Através da nossa Visão Ambiental 2050, pretendemos ser uma empresa carbonicamente neutra ao longo de toda a cadeia de valor e do ciclo de vida dos produtos e das soluções até 2050. Com uma rede de especialistas formados localmente, ajudaremos os clientes a descarbonizar os edifícios e a criar um ambiente saudável para as próximas gerações.

Saiba mais sobre as nossas soluções dedicadas para o seu projeto agora!

 
  1. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES "Poupar gás para garantir um inverno em segurança" (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)

  2. Balanço energético – Consumo final – outros setores – serviços comerciais e públicos – utilização de energia: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en

  3. Cálculo efetuado pela calculadora sazonal Daikin disponível no portal para profissionais Daikin (registo necessário) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), calculado para uma bomba de calor VRV de 28 CV com 15 unidades interiores ligadas, com uma carga de aquecimento estimada de 100 W/m²

  4. Com base no teste V no dia 05/10/2022 em https://vtest.vreg.be/ com o contrato "Engie Flow PRO Gas": 25.236,90 euros/ano para o aquecimento tradicional (112.880 kWh de gás) versus contrato "Engie Flow PRO Electricity": 17.694,78 euros/ano para utilização de um sistema VRV para aquecimento (28.192 kWh de eletricidade) (os preços incluem custos de energia, custos de distribuição, impostos, excl. IVA para Ostend, Bélgica)

Artigos relacionados

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?