Skip to main content

Perfera

Arrefeça, aqueça e purifique o ar de forma sustentável com uma unidade inteligente mural ou de chão.

Desempenho perfeito

Perfera é a solução mural ou de chão energeticamente eficiente até A+++ para arrefecimento e aquecimento.

Eficiência energética incrível

O sistema Perfera oferece um desempenho excecional, reduz o impacto ambiental e a fatura da eletricidade.

Purificação de ar inteligente

Usufrua de ar limpo e puro em casa graças às tecnologias de filtro inteligente que decompõem alergénios e removem os odores.

Controlo de climatização inteligente

Gira facilmente o sistema Perfera com o controlo remoto por infravermelhos ou através da aplicação, Alexa ou Google Home.

Boost de calor rápido

Aqueça rapidamente a sua casa à temperatura ideal com a função boost de calor Perfera.

Sobre o sistema Perfera

Unidade mural Perfera

Caudal de ar inteligente

O sensor de deteção de movimento de 2 áreas afasta o ar das pessoas e passa automaticamente o sistema para o modo de poupança de energia quando deteta uma divisão vazia.

Conforto ideal

O caudal de ar 3D otimiza o caudal de ar em sua casa para assegurar que até os cantos de espaços grandes se encontram à temperatura certa.

Funcionamento silencioso

A unidade Perfera utiliza um ventilador de conceção especial que otimiza o caudal de ar e cria uma elevada eficiência energética com baixos níveis de ruído.

Unidade de chão Perfera

Aquecimento confortável

A função Heat Plus simula o calor radiante durante 30 minutos, para um efeito acolhedor. Posteriormente, o sistema volta às definições anteriores.

Convecção otimizada

A função de aquecimento do piso do sistema Perfera distribui o ar quente da parte de baixo da unidade para um efeito acolhedor.

Distribuição uniforme de ar

O caudal de ar duplo da unidade de chão Perfera direciona o ar para cima e para baixo, para um aquecimento confortável e consistente.

Eficiência energética até A+++

O sistema Perfera extrai 80% do seu poder do ar e apenas 20% da eletricidade. Além disso, a unidade reduz o consumo de energia com uma gama de tecnologias inteligentes e definições energeticamente eficientes.

Purificação de ar inteligente

Usufrua de um ar melhor e mais limpo. A tecnologia Flash Streamer da Daikin decompõe os alergénios, tais como pólen e alergénios fúngicos e remove os odores.

Sempre em controlo

Os sistemas de ar condicionado Daikin oferecem diferentes formas de gerir o seu ambiente doméstico. Utilize a aplicação Daikin Residential Controller no smartphone, o controlo remoto por infravermelhos ou os controlos por voz através de Alexa ou Google Home.

Boost de calor

O boost de calor aquece rapidamente a sua casa quando liga o ar condicionado.
A temperatura definida é atingida 14% mais rapidamente* do que com um sistema de ar condicionado regular (apenas par).

*Condições de teste Heat Plus: Classe 50, temperatura exterior 2°C - Temperatura interior 10°C, Definição R/C:23°C”

Sistema split

  • Liga 1 unidade interior a 1 unidade exterior
  • Aquece e arrefece 1 divisão
  • Instalação fácil

Sistema multi-split

  • Liga até 5 unidades interiores a 1 unidade exterior
  • Aquece e arrefece até 5 divisões
  • Controla divisões individuais

Descobrir os nossos produtos

  • FTXM-R

    Design atraente para instalação na parede com uma qualidade do ar interior perfeita

  • FVXM-A

    Unidade de chão com um excelente design para conforto de aquecimento ideal graças a funcionalidades de aquecimento exclusivas

Unidade mural Perfera

Funcionalidades especiais

Unidade de chão Perfera

Funcionalidades especiais

Saber mais

Veja o nosso webinar sobre Perfera