O que são bombas de calor ar-ar?
As bombas de calor ar-ar aquecem e arrefecem a sua casa com energia extraída do ar e apenas 20% de eletricidade, uma forma energeticamente eficiente excecional para alcançar a temperatura perfeita durante todo o ano.
Criadas para se adequarem a todas as casas
Quer esteja a renovar a sua casa ou a construir uma nova, uma bomba de calor ar-ar Daikin adequa-se a todas as suas necessidades de aquecimento e arrefecimento. As nossas unidades flexíveis são fáceis de instalar, tornando-as ideais para substituir sistemas elétricos antigos. Além disso, as classificações de eficiência energética A+++ e o baixo impacto ambiental correspondem a todos os requisitos de edifícios ecológicos.
A melhor eficiência energética da sua classe
As bombas de calor ar-ar Daikin oferecem uma eficiência energética até A+++ graças a um número de soluções avançadas. A nossa tecnologia de inverter de referência, por exemplo, reduz o consumo de energia até 30% em comparação com um sistema não-inverter, ajustando simplesmente a velocidade do motor conforme necessário, em vez de o desligar e voltar a ligar.
Aquecimento e arrefecimento de até 5 divisões
As bombas de calor ar-ar Daikin oferecem uma variedade de opções: pode ligar-se uma unidade interior a uma unidade exterior ou utilizar o sistema multi-split para ligar até cinco unidades interiores a uma unidade exterior. O sistema multi-split permite arrefecer ou aquecer eficientemente até cinco divisões diferentes a diferentes temperaturas.
Saber mais
Alimentadas por energia renovável
Alimentadas por 80% de energia extraída do ar e 20% de eletricidade, as nossas bombas de calor ar-ar aquecem e arrefecem a sua casa com eficiência energética A+++, a eficiência energética mais elevada do mercado.
Diferentes opções de design para o seu interior
As nossas bombas de calor ar-ar mais populares
As configurações flexíveis funcionam em todas as casas
Quer pretenda uma solução para uma só divisão ou um sistema para toda a casa, conseguimos acomodar as suas necessidades.