Eficiência energética
Os chillers Daikin utilizam tecnologias de bomba de calor e inverter, bem como recuperação de calor opcional para otimizar o desempenho da unidade e gerir o consumo de energia e os custos de funcionamento, assim como reduzir as emissões de carbono.
A tecnologia de bomba de calor utiliza fontes de energia renovável para poupar energia e reduzir os custos. A tecnologia inverter permite que a unidade funcione com capacidade parcial, reduzindo o consumo de energia, os custos de funcionamento e as emissões de CO2 até 25%.
À sua medida
Com mais de 150 opções diferentes, tais como bombas adicionais, sistemas à prova de ruído, opções para transporte, recuperação de calor, reinício rápido e muito mais, é fácil personalizar o chiller à medida da aplicação, do ambiente e das necessidades. Trabalhamos sempre consigo para oferecer uma solução que satisfaça os seus requisitos.
Fiabilidade total
Com a nossa política de zero defeitos implementada, todas as nossas unidades são testadas na fábrica para assegurar um funcionamento da mais elevada qualidade. Cada componente da unidade é cuidadosamente estruturado para suportar as situações mais exigentes.
Tecnologias únicas
Cada unidade Daikin é concebida com as tecnologias mais recentes. Porque desenvolvemos tudo internamente, podemos melhorar continuamente os nossos produtos e as nossas tecnologias, tais como o Compressor de Parafuso Inverter Daikin, o permutador de calor e as tecnologias de bobina do condensador.
Chillers de condensação a ar
- Ideais para aplicações de pequena, média e grande dimensão
- Instalação no exterior
- Eficiência energética
- Escolha de apenas arrefecimento ou bomba de calor
- Seleção de unidades equipadas com tecnologia inverter
- Escolha entre compressor swing, scroll ou de parafuso
Chillers de condensação a água
- Ideais para aplicações de média e grande dimensão
- Instalação no interior
- Elevada eficiência energética
- Escolha de apenas arrefecimento ou apenas aquecimento/arrefecimento
- Seleção de unidades equipadas com tecnologia inverter
- Escolha entre compressor scroll, de parafuso ou centrífugo
Série de chillers e bombas de calor
Uma nova geração de chillers scroll de condensação a ar
com fluido frigorigéneo R-32 ecológico.
Unidade multifuncional ar-água EWYD-4Z
Solução de sistema de 4 tubos com tecnologia totalmente inverter para arrefecimento e aquecimento independentes e simultâneos durante todo o ano
Série de chillers DZ
Gama de chillers de condensação a água com inverter sem óleo centrífugo que integra várias funcionalidades de tecnologia avançada únicas no mercado.
Software de seleção de chiller
Beneficie do nosso software de seleção de chiller para visualizar a sua própria solução de chiller personalizada à medida das suas necessidades e da sua localização.
- Crie rapidamente novos projetos, abra e altere projetos existentes ou utilize simplesmente a seleção rápida
- Imprima ou transfira relatórios de seleção técnica em vários formatos
- Aceda à ferramenta a partir de qualquer localização através de qualquer dispositivo
Monitorização e controlo remotos da Daikin para sistemas de chiller e unidades de tratamento de ar
Ao utilizar a monitorização remota da Daikin consegue otimizar a utilização e os custos ao longo da vida útil do sistema, aumentando a eficiência e a fiabilidade.
iCM intelligent Chiller Manager para casas de máquinas de chillers
Otimize o desempenho e aumente a fiabilidade da sua casa de máquinas de chillers com o nosso controlo de sistema concebido de fábrica.
O iCM ajuda a reduzir os custos de energia e a aumentar a vida útil do equipamento.
Serviços de aluguer Daikin – Chillers
- Soluções para arrefecimento de emergência
- Arrefecimento standby para aplicações e processos críticos
- Disponibilização de arrefecimento durante paragens e cortes planeados
- Soluções para flutuações da carga de arrefecimento e eventos especiais