Skip to main content

Série de chillers DZ

Chiller de inverter com refrigeração a água sem óleo centrífugo

Porquê escolher a

série de chillers DZ?

Tecnologia de rolamentos magnéticos

Rolamentos magnéticos sem fricção

Eficiência em carga parcial líder de mercado

Combinada com permutadores de calor altamente eficientes

Flexibilidade de aplicação

Funcionamento com condensação alta e condensação baixa

Compressor mono

De 320 kW a 742 kW na
plataforma R-134a

De 227 kW a 478 kW na
plataforma R-1234ze(E)

Compressor duplo

De 610 kW a 1478 kW na
plataforma R-134a

De 429 kW a 945 kW na
plataforma R-1234ze(E)

Compressor triplo

De 1038 kW a 2173 kW na
plataforma R-134a

De 741 kW a 1417 kW na
plataforma R-1234ze(E)

Tecnologia de rolamentos magnéticos

Instalado com compressores centrífugos utilizando rolamentos magnéticos sem fricção para funcionamento sem óleo, comandos de frequência variável integrados e tecnologia de acionamento direto de alta velocidade

Eficiência em carga parcial líder de mercado

O compressor de alta eficiência é combinado com permutadores de calor altamente eficientes para criar um chiller impressionante

Fiabilidade aumentada

O design dos rolamentos magnéticos sem fricção não necessita de sistemas de gestão de óleo, resultando numa fiabilidade aumentada e manutenção reduzida

Design de edifício sustentável

Desenvolvido para obter eficiência máxima e preparado para o futuro para estar em conformidade com as atuais normas de design e regulamentares, assim como os objetivos energéticos da UE a um prazo mais longo

Flexibilidade de aplicação

A série DZ inclui modelos adequados para funcionamento com condensação alta (aplicação de arrefecedor a seco) e funcionamento com condensação baixa (aplicações de torre de arrefecimento)

Criada para compacidade

As dimensões reduzidas para os níveis mínimos graças a um design exclusivo com permutadores de calor empilhados

Bypass de gás quente (HGBP)

O bypass de gás quente reduz os ciclos do compressor para estabilizar a temperatura da água refrigerada em cargas muito baixas. O HGBP alimenta gás de descarga diretamente para o evaporador quando a carga do sistema desce abaixo de 10% da capacidade do compressor. Este gás quente proporciona um caudal estável de fluido frigorigéneo e impede o chiller de funcionar em ciclos curtos sob condições de carga reduzida combinadas com alta elevação. Também reduz o potencial de picos nas unidades com modo de bomba de calor.

Versão de bomba de calor

A versão de bomba de calor inclui o modo de seguimento, que permite a reversibilidade no lado da água. Um interruptor dedicado instalado no painel elétrico da unidade permite ao utilizador escolher entre o modo de arrefecimento ou aquecimento. Se o utilizador escolher uma placa de comunicação, o BMS pode gerir os modos de arrefecimento e aquecimento. A unidade inclui HGBP e 20 mm adicionais de isolamento.

Flexibilidade de opções

Vasta gama de opções, tais como Rearranque rápido, permitindo à unidade rearrancar após uma falha de alimentação no espaço de 26 segundos após restauração da alimentação, um interruptor de transferência automática para gerador de reserva. Solução abrangente para aplicações de centros de dados.

Solução de baixo ruído com armário à prova de som do compressor para garantir uma flexibilidade incrível para corresponder a qualquer aplicação.



Conectividade

Ativada para funcionamento através da plataforma Daikin on Site A DZ pode ser monitorizada remotamente, permitindo que o sistema seja acedido com um clique, para otimização do sistema e manutenção preventiva.

Ativada para funcionamento com uma aplicação especificamente criada para funcionar na unidade através de dispositivo inteligente remoto (tablet, smartphone, PC). A aplicação é caracterizada por dados de acesso fácil e permite uma representação gráfica eficiente dos dados principais e apresenta os parâmetros de funcionamento da unidade.

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?