Skip to main content

Ururu Sarara

Usufrua de ar condicionado, humidificação, desumidificação e ventilação de ar novo A+++

A climatização perfeita

Usufrua de uma climatização perfeita com o incrível desempenho e funcionamento silencioso da unidade mural Ururu Sarara.

Ótimo desempenho

Arrefeça ou aqueça qualquer divisão de forma rápida e eficiente.

Controlo da humidade inteligente

Os sistemas de humidificação Ururu e desumidificação Sarara asseguram a presença da quantidade de humidade certa no ar.

Ventilação de ar novo

Graças à poderosa ventilação do sistema Ururu Sarara, pode usufruir de ar novo em sua casa, mesmo com as janelas fechadas.

Purificação de ar inteligente

Usufrua de um ar melhor e mais limpo. A tecnologia Flash Streamer da Daikin decompõe os alergénios, tais como pólen e alergénios fúngicos e remove os odores. Além disso, a função de limpeza automática do sistema mantém um desempenho elevado, assegurando simultaneamente uma vida útil mais longa.

Acerca do sistema Ururu Sarara

Eficiência energética A+++

O sistema Ururu Sarara extrai 80% do seu poder do ar e apenas 20% da eletricidade. Além disso, a unidade reduz o consumo de energia com uma gama de tecnologias inteligentes e definições energeticamente eficientes.

Conforto ímpar

Usufrua de um conforto adicional com o sensor de deteção de movimento de 3 áreas do sistema Ururu Sarara. O sensor afasta o ar das pessoas e passa automaticamente o sistema para o modo de poupança de energia quando deteta uma divisão vazia.

Design inteligente

Graças ao filtro com autolimpeza e ao funcionamento extremamente silencioso, o sistema Ururu Sarara adequa-se perfeitamente ao seu interior e estilo de vida. O design galardoado da unidade foi inspirado no leque japonês Ogi.

Controlo de climatização inteligente

O sistema Ururu Sarara oferece diferentes formas de gerir o seu ambiente doméstico. Controle a unidade utilizando o controlo remoto por infravermelhos, a aplicação Daikin Residential Controller no smartphone ou controlos por voz através de Alexa ou Google Home.

Criado para o seu interior

Produtos relacionados

Saber mais