Características do produto
- Uma combinação única de humidificação, desumidificação, ventilação, purificação do ar e sistema de aquecimento e arrefecimento em 1
- Sensor de deteção de movimento de 3 áreas: o caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. A deteção é feita em 3 direções: esquerda, frontal e direita. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição eficiente em termos energéticos.
- Controlador residencial Daikin (opcional): controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet.
- Sem necessidade de limpar filtros, graças ao filtro de auto-limpeza
- Valores de eficiência sazonal: toda a gama A+++ em arrefecimento e aquecimento
- Comando de voz através de Amazon Alexa ou Google Assistant para controlar as principais funções, tais como set point, modo de funcionamento, velocidade do ventilador, etc.
- Funcionamento silencioso: quase não se ouve a máquina em funcionamento. O nível de pressão sonora chega aos 19dBA !
- O caudal de ar em 3D combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões
- Vencedor do preço de design Reddot 2013
Benefícios
-
Aplicação Onecta (opcional)
Controle a climatização interior a partir de qualquer local através de um smartphone ou tablet
-
Sensor de deteção de movimento de 3 áreas
O caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. A deteção é feita em 3 direções: esquerda, frontal e direita. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética.
-
Poupança de energia durante o modo standby
Reduz o consumo actual em cerca de 80% ao trabalhar em standby.
-
Humidificação Ururu
Absorve a humidade do ar exterior e distribui-a uniformemente ao longo das áreas interiores.
-
Desumidificação Sarara
Reduz a humidade interior sem afectar a temperatura da divisão, misturando ar seco com ar quente.
-
Modo Econo
Diminui o consumo de energia para que possam ser utilizados outros aparelhos que necessitem de um maior consumo energético. Esta função poupa igualmente energia.
-
Modo conforto
Garante um funcionamento sem correntes de ar evitando que o ar quente ou frio seja ventilado directamente para o corpo.
-
Modo “Potência”
Pode ser seleccionado para aquecimento ou arrefecimento rápido; depois do modo “Potência” ser desligado, a unidade regressa à configuração inicialmente pré seleccionada.
-
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Selecciona automaticamente o modo de aquecimento e arrefecimento para alcançar a temperatura definida.
-
Silenciosa
As unidades interiores Daikin são silenciosas. E as unidades exteriores não perturbam a vizinhança.
-
Funcionamento silencioso das unidades interiores
o botão de "silêncio" no comando à distância baixa o ruído de funcionamento da unidade interior em 3dB(A)
-
Funcionamento silencioso da unidade exterior
O botão "Silêncio" no controlo remoto reduz a intensidade sonora do funcionamento da unidade exterior em 3dB(A) para assegurar um ambiente sonoro confortável.
-
Modo “Dormir” confortável
É uma função de conforto acrescido que segue um ritmo de flutuação de temperatura específico.
-
Caudal de ar 3-D
Combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões.
-
Oscilação automática vertical
Possibilidade de seleccionar o movimento vertical automático das alhetas de descarga de ar para obter uma distribuição de ar e temperatura eficiente no local climatizado.
-
Oscilação automática horizontal
Possibilidade de seleccionar o movimento horizontal automático das alhetas para obter um fluxo de ar e uma distribuição de temperatura uniformes.
-
Velocidade do ventilador automática
Efectua automaticamente a selecção da velocidade do ventilador necessária para que a temperatura seja alcançada ou mantida.
-
Incrementos da velocidade do ventilador (5 steps)
Permite seleccionar até um determinado número da velocidade do ventilador.
-
Flash Streamer
Utilizando eletrões para ativar reações químicas com partículas transmitidas pelo ar, a tecnologia Flash Streamer decompõe alergénios como o pólen e alergénios fúngicos e remove odores incómodos para proporcionar um ar mais limpo e agradável
-
Filtro desodorizante de apatite de titânio
Decompõe odores incómodos, por exemplo, de tabaco e animais de estimação
-
Temporizador de 24 horas
Pode ser regulado para que o funcionamento comece a qualquer momento durante o período diário de 24 horas
-
Controle remoto por infravermelhos
Começa, pára e regula o ar condicionado a uma distância.
-
Reinício automático
A unidade reinicia automaticamente com as definições originais após uma quebra de energia.
-
Auto-diagnóstico
Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de funcionamento.