| FTXZ25NV1B | FTXZ35NV1B | FTXZ50NV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | Aquecimento | Nom. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | |
| Arrefecimento | Nom. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | ||
| Nível de potência sonora | Aquecimento | dBA | 56 | 57 | 59 | ||
| Sistemas de controlo | Controlo remoto por infravermelhos | ARC477A1 | ARC477A1 | ARC477A1 | |||
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Alto | m³/min | 10.7 | 12.1 | 15.0 |
| Aquecimento | Alto | m³/min | 11.7 | 13.3 | 14.4 | ||
| B | m³/min | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |||
| Aquecimento | B | m³/min | 6.7 | 6.9 | 7.7 | ||
| Dimensões | Unidade | Largura | mm | 798 | 798 | 798 | |
| Altura | mm | 295 | 295 | 295 | |||
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Nom. | m³/min | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| Dimensões | Unidade | Profundidade | mm | 372 | 372 | 372 | |
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Funcionamento silencioso | dBA | 19 | 19 | 24 | |
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Funcionamento silencioso | m³/min | 4.8 | 4.8 | 5.9 |
| Arrefecimento | Funcionamento silencioso | m³/min | 4 | 4.0 | 4.6 | ||
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Alto | dBA | 38 | 42 | 47 | |
| Peso | Unidade | kg | 15 | 15 | 15 | ||
| Ligações de tubagem | Líquido | DE | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | B | dBA | 26 | 27 | 30 | |
| Piping connections | Gás | OD | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Funcionamento silencioso | dBA | 19 | 19 | 23 | |
| Envolvente | Cor | Branco | Branco | Branco | |||
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | B | dBA | 28 | 29 | 31 | |
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 54 | 57 | 60 | ||
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Alto | dBA | 39 | 42 | 44 | |
| Arrefecimento | Nom. | dBA | 33 | 35 | 38 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Nom. | m³/min | 8.6 | 9.2 | 10.7 |
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Nom. | dBA | 35 | 36 | 38 | |
| Acessórios standard | Wireless remote control | 1 | 1 | 1 | |||
| Photocatalytic air purifying and deodorising filter | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dry batteries | 2 | 2 | 2 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | ||||
| Alimentação elétrica | Nome | V1 | V1 | V1 | |||
| Fase | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Tensão | Tensão | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Alimentação eléctrica-=-Frequência | Frequência | 50 | 50 | 50 | |||
| Notas | (1) - 230V | (1) - Traseira do permutador de calor | (1) - Traseira do permutador de calor | ||||
| (2) - 220V | (2) - 220V | (2) - 220V | |||||
| (3) - 240V | (3) - Frente do permutador de calor | (3) - 230V | |||||
| (4) - Traseira do permutador de calor | (4) - 230V | (4) - Frente do permutador de calor | |||||
| (5) - Frente do permutador de calor | (5) - 240V | (5) - 240V | |||||