Skip to main content

Bombas de calor ar-ar

Arrefeça e aqueça a sua casa utilizando energia renovável.

O que são bombas de calor ar-ar?

As bombas de calor ar-ar aquecem e arrefecem a sua casa com energia extraída do ar e apenas 20% de eletricidade, uma forma energeticamente eficiente excecional para alcançar a temperatura perfeita durante todo o ano.

Criadas para se adequarem a todas as casas

Quer esteja a renovar a sua casa ou a construir uma nova, uma bomba de calor ar-ar Daikin adequa-se a todas as suas necessidades de aquecimento e arrefecimento. As nossas unidades flexíveis são fáceis de instalar, tornando-as ideais para substituir sistemas elétricos antigos. Além disso, as classificações de eficiência energética A+++ e o baixo impacto ambiental correspondem a todos os requisitos de edifícios ecológicos.

A melhor eficiência energética da sua classe

As bombas de calor ar-ar Daikin oferecem uma eficiência energética até A+++ graças a um número de soluções avançadas. A nossa tecnologia de inverter de referência, por exemplo, reduz o consumo de energia até 30% em comparação com um sistema não-inverter, ajustando simplesmente a velocidade do motor conforme necessário, em vez de o desligar e voltar a ligar.

Aquecimento e arrefecimento de até 5 divisões

As bombas de calor ar-ar Daikin oferecem uma variedade de opções: pode ligar-se uma unidade interior a uma unidade exterior ou utilizar o sistema multi-split para ligar até cinco unidades interiores a uma unidade exterior. O sistema multi-split permite arrefecer ou aquecer eficientemente até cinco divisões diferentes a diferentes temperaturas.

Saber mais

Alimentadas por energia renovável

Alimentadas por 80% de energia extraída do ar e 20% de eletricidade, as nossas bombas de calor ar-ar aquecem e arrefecem a sua casa com eficiência energética A+++, a eficiência energética mais elevada do mercado.

Diferentes opções de design para o seu interior

Eficiência energética

Reduza o seu impacto ambiental e a sua fatura da eletricidade com a eficiência energética mais elevada possível no mercado.

Concebida para o seu interior

Reconhecidas internacionalmente pelo seu design fantástico, as nossas unidades integram-se perfeitamente em sua casa para tornar elegante o controlo da climatização.

Projetada para corresponder às suas necessidades

As nossas unidades oferecem uma variedade de opções de aquecimento e arrefecimento para qualquer divisão ou casa, assim como instalação fácil, eficiência energética A+++ e design elegante.

Controlo fácil e funcionamento silencioso

Com um funcionamento silencioso e controlo simples a partir de qualquer local através de uma aplicação, as nossas bombas de calor ar-ar adequam-se perfeitamente ao seu estilo de vida.

As nossas bombas de calor ar-ar mais populares

  • Ururu Sarara

    A solução mural premium A+++ para arrefecimento, aquecimento, humidificação, desumidificação, ventilação e purificação de ar.

  • Stylish

    A solução mural premiada até A+++ para arrefecimento e aquecimento. Disponível em quatro cores e adequada a todos os interiores.

  • Daikin Emura

    A solução mural premiada até A+++ para arrefecimento e aquecimento. Disponível em acabamento branco cristal mate e prateado elegante.

  • Perfera

    A solução mural ou de chão até A+++ para arrefecimento e aquecimento, que oferece um excelente desempenho e conforto.

  • Aquecimento otimizado 4

    Unidades de aquecimento e arrefecimento para climas mais frios até -25 °C com eficiência energética até A+++ em aquecimento.

As configurações flexíveis funcionam em todas as casas

Quer pretenda uma solução para uma só divisão ou um sistema para toda a casa, conseguimos acomodar as suas necessidades.

As nossas bombas de calor ar-ar mais populares