Skip to main content

Renove a sua casa com a Daikin

O que ter em conta quando está a remodelar a sua casa e a instalar uma nova solução de aquecimento ou arrefecimento.

bg-image

A solução certa para a sua casa

Substituir uma caldeira a gás ou óleo antiga por uma unidade Daikin é fácil. As nossas bombas de calor e caldeiras são flexíveis e podem acomodar vários radiadores e sistemas de tubagem existentes para que não tenha que se preocupar em substituir tudo.

bg-image

Uma oportunidade de reduzir o impacto ambiental

Substituir um sistema de aquecimento, arrefecimento ou água quente sanitária antigo é o momento perfeito para reduzir o impacto ambiental escolhendo uma solução renovável e eficiente em termos energéticos. As fontes de energia renovável, tais como ar, solo e solar são até 5 vezes mais eficientes do que as fontes de energia tradicional, tais como gás, óleo e eletricidade pura. Quer pretenda uma solução totalmente sustentável, híbrida ou tradicional, temos várias soluções que cortam os custos de energia e beneficiam o ambiente.

bg-image

Invista no seu futuro

Quando remodela a sua casa, está a investir no seu futuro. É importante selecionar uma solução de aquecimento e arrefecimento equipada a longo prazo. Os nossos sistemas de climatização foram criados para durar. Quando compra uma unidade Daikin, está a comprar o seu futuro.

Escolher a fonte de energia certa para si

Existem muitas opções de aquecimento e arrefecimento para a sua casa. O desafio é encontrar a escolha certa para o seu estilo de vida e casa. Considere todas as opções, porque com uma unidade Daikin está a fazer um investimento no seu futuro.

  • Bombas de calor ar/água de alta temperatura

    • Para aquecimento, água quente sanitária e arrefecimento
    • Alimentada por 65% de ar e 35% de eletricidade
    • Apoio solar opcional
    • Liga ao sistema de tubagem existente e radiadores de alta temperatura
    • Ideal para renovações e para substituir caldeiras antigas
  • Bombas de calor ar-ar

    • Para aquecimento e arrefecimento
    • Alimentada por 80% de ar e 20% de eletricidade
    • Ideal para casas novas, edifícios ecológicos e para substituir sistemas elétricos antigos
  • Caldeira híbrida

    • Para aquecimento, água quente sanitária e arrefecimento
    • Alimentada por uma combinação ideal de ar, eletricidade e gás dependendo das condições sazonais e preços da energia
    • Ideal para renovações e para substituir caldeiras a gás antigas

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?