Skip to main content

Chillers

Os nossos chillers são concebidos com tecnologias de ponta para oferecer soluções de arrefecimento e aquecimento, quer na vertente de comforto, quer de processos altamente fiáveis.

Porquê escolher os chillers Daikin?

bg-image

Os chillers da Daikin são a união perfeita entre os requisitos do projeto e a satisfação do cliente.

Desde os chillers mais pequenos aos maiores, o nosso controlo de qualidade e atenção ao pormenor são absolutos. Os nossos sistemas têm as tecnologias mais avançadas, proporcionam as maiores eficiências energéticas e os custos de funcionamento mais reduzidos, e são a regra de ouro para fiabilidade e desempenho.

O portfólio de chillers mais amplo e flexível

  • Desde o mini-chiller mais pequeno para utilização residencial ao chiller maior para arrefecimento urbano ›› Soluções personalizadas com base nas tecnologias mais avançadas
  • Vasta gama de opções e acessórios

Experiência mundial no design e fabrico de chillers

  • As instalações mais avançadas do mundo para investigação e desenvolvimento de ar condicionado: o Centro de Desenvolvimento Aplicado em Minneapolis, Minnesota
  • Desenvolvimento e fabrico internos dos principais componentes dos chillers (compressores, ventiladores, serpentina do condensador, software, etc.)
  • Chillers produzidos em fábricas europeias, em Roma e Ostend

A eficiência mais elevada para cada instalação

  • Tecnologia inverter em toda a gama de capacidades
  • Custo de exploração mais reduzido e rápido período de retorno do investimento

Qualidade e fiabilidade

  • A política integrada de zero defeitos da Daikin assegura a qualidade dos componentes e dos produtos acabados
  • Cada chiller Daikin é testado na fábrica e submetido a verificações de qualidade antes do envio

 

Vantagens para o instalador

  • Soluções "Plug & Play"
  • Máxima facilidade de manutenção
  • Soluções ideais para projetos de substituição

Vantagens para os projetistas

  • Soluções eficientes em termos energéticos, sem comprometer a fiabilidade e desempenho
  • A tecnologia mais recente integrada em todos os nossos produtos

 

Vantagens para os utilizadores

  • Poupanças substanciais nos custos de funcionamento
  • Facilidade de personalização do chiller de acordo com a aplicação, o ambiente e a necessidade, graças a mais de 150 opções diferentes

Chillers de condensação a ar

Arrefecimento

EWAQ-BVP

EWAQ-CWP

EWAQ-ACV3/ACW1

EWAT-B-SR

EWAQ-CWN

Bomba de calor

EWYQ-BVP

EXEMPLO 3

EXEMPLO 1

EXEMPLO 4

EXEMPLO 2

Chillers de condensação a água

Bomba de calor

Chillers de condensação a ar

Chiller de condensação a ar
  • Ideais para aplicações de pequena, média e grande dimensão
  • Instalação no exterior
  • Eficiência energética
  • Escolha de apenas arrefecimento ou bomba de calor
  • Seleção de unidades equipadas com tecnologia inverter
  • Escolha entre compressor swing, scroll ou de parafuso

 

Chiller EWAT-B

 

Primeiro chiller de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32 que respeita o ambiente

 

Série de chillers DZ

Gama de chillers de condensação a água com inverter sem óleo centrífugo que integra várias funcionalidades de tecnologia avançada únicas no mercado.

Chillers de condensação a água

Chiller de condensação a água
  • Ideais para aplicações de média e grande dimensão
  • Instalação no interior
  • Elevada eficiência energética
  • Escolha de apenas arrefecimento ou apenas aquecimento/arrefecimento
  • Seleção de unidades equipadas com tecnologia inverter
  • Escolha entre compressor scroll, de parafuso ou centrífugo

 

Unidade multifuncional ar-água EWYD-4Z

Solução de sistema de 4 tubos com tecnologia totalmente inverter para arrefecimento e aquecimento independentes e simultâneos durante todo o ano

bg-image

À sua medida

Com mais de 150 opções diferentes, tais como bombas adicionais, sistemas à prova de ruído, opções para transporte, recuperação de calor, reinício rápido e muito mais, é fácil personalizar o chiller à medida da aplicação, do ambiente e das necessidades. Trabalhamos sempre consigo para oferecer uma solução que satisfaça os seus requisitos.

bg-image

Fiabilidade total

Com a nossa política de zero defeitos implementada, todas as nossas unidades são testadas na fábrica para assegurar um funcionamento da mais elevada qualidade. Cada componente da unidade é cuidadosamente estruturado para suportar as situações mais exigentes.

bg-image

Tecnologias únicas

Cada unidade Daikin é concebida com as tecnologias mais recentes. Porque desenvolvemos tudo internamente, podemos melhorar continuamente os nossos produtos e as nossas tecnologias, tais como o Compressor de Parafuso Inverter Daikin, o permutador de calor e as tecnologias de bobina do condensador.

Software de seleção de chiller

Beneficie do nosso software de seleção de chiller para visualizar a sua própria solução de chiller personalizada à medida das suas necessidades e da sua localização.

  • Crie rapidamente novos projetos, abra e altere projetos existentes ou utilize simplesmente a seleção rápida
  • Imprima ou transfira relatórios de seleção técnica em vários formatos
  • Aceda à ferramenta a partir de qualquer localização através de qualquer dispositivo
Software de seleção de chiller
bg-image

Monitorização e controlo remotos da Daikin para sistemas de chiller e unidades de tratamento de ar

Ao utilizar a monitorização remota da Daikin consegue otimizar a utilização e os custos ao longo da vida útil do sistema, aumentando a eficiência e a fiabilidade.

bg-image

iCM intelligent Chiller Manager para casas de máquinas de chillers

Otimize o desempenho e aumente a fiabilidade da sua casa de máquinas de chillers com o nosso controlo de sistema concebido de fábrica.

O iCM ajuda a reduzir os custos de energia e a aumentar a vida útil do equipamento.

bg-image

Serviços de aluguer Daikin – Chillers

  • Soluções para arrefecimento de emergência
  • Arrefecimento standby para aplicações e processos críticos
  • Disponibilização de arrefecimento durante paragens e cortes planeados
  • Soluções para flutuações da carga de arrefecimento e eventos especiais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?