Skip to main content

Ururu Sarara

Usufrua de ar condicionado, humidificação, desumidificação e ventilação de ar novo A+++

A climatização perfeita

Usufrua de uma climatização perfeita com o incrível desempenho e funcionamento silencioso da unidade mural Ururu Sarara.

Ótimo desempenho

Arrefeça ou aqueça qualquer divisão de forma rápida e eficiente.

Controlo da humidade inteligente

Os sistemas de humidificação Ururu e desumidificação Sarara asseguram a presença da quantidade de humidade certa no ar.

Ventilação de ar novo

Graças à poderosa ventilação do sistema Ururu Sarara, pode usufruir de ar novo em sua casa, mesmo com as janelas fechadas.

Purificação de ar inteligente

Usufrua de um ar melhor e mais limpo. A tecnologia Flash Streamer da Daikin decompõe os alergénios, tais como pólen e alergénios fúngicos e remove os odores. Além disso, a função de limpeza automática do sistema mantém um desempenho elevado, assegurando simultaneamente uma vida útil mais longa.

Acerca do sistema Ururu Sarara

Impacto ambiental reduzido em kg de CO2 em tabela.

Eficiência energética A+++

O sistema Ururu Sarara extrai 80% do seu poder do ar e apenas 20% da eletricidade. Além disso, a unidade reduz o consumo de energia com uma gama de tecnologias inteligentes e definições energeticamente eficientes.

Conforto ímpar

Usufrua de um conforto adicional com o sensor de deteção de movimento de 3 áreas do sistema Ururu Sarara. O sensor afasta o ar das pessoas e passa automaticamente o sistema para o modo de poupança de energia quando deteta uma divisão vazia.

Impacto ambiental reduzido em kg de CO2 em tabela.

Design inteligente

Graças ao filtro com autolimpeza e ao funcionamento extremamente silencioso, o sistema Ururu Sarara adequa-se perfeitamente ao seu interior e estilo de vida. O design galardoado da unidade foi inspirado no leque japonês Ogi.

bg-image

Controlo de climatização inteligente

O sistema Ururu Sarara oferece diferentes formas de gerir o seu ambiente doméstico. Controle a unidade utilizando o controlo remoto por infravermelhos, a aplicação Daikin Residential Controller no smartphone ou controlos por voz através de Alexa ou Google Home.

Criado para o seu interior

Produtos relacionados

Saber mais