Skip to main content

Stylish otimizada para aquecimento

Quando a inovação se combina com a criatividade.

Porquê escolher a unidade Stylish?

Concebida para o conforto

A unidade Stylish combina a excelência do design e da tecnologia para conceder uma solução de climatização premiada para qualquer interior.

Saiba mais

Solução de climatização Premium

Com a unidade Stylish, a Daikin equilibra função e estética para criar um produto inovador que se adequa a qualquer interior.

Saiba mais

Tecnologias

Para criar uma unidade mural inovadora, a Daikin utiliza tecnologias internas para assegurar o melhor desempenho e um funcionamento fiável.

Saiba mais

Controlo de climatização inteligente

A unidade Stylish pode ser controlada utilizando um smartphone ou o controlo remoto por infravermelhos.

Saiba mais

Design galardoado

Inspirada nas suas antecessoras, Daikin Emura e Ururu Sarara, a unidade Stylish foi reconhecida com o prémio Good Design Award pelo seu aspeto inovador e pelas suas capacidades funcionais. Este prémio reconhece também a unidade Stylish pela sua capacidade de alcançar novos padrões de conforto e energia na indústria AVAC-R. A unidade Stylish recebeu um IF design award e Reddot Product Design Award pelo seu design inovador. Estes prémios representam duas das maiores e mais prestigiosas competições no mundo.

Disponível em 2 cores: branco e preto mate

Design compacto e funcional adequado a todos os interiores.

Unidade Daikin Stylish preta
Unidade Daikin Stylish branca

Design elegante

  • Os utilizadores podem optar entre três cores diferentes (branco, prateado e preto blackwood)
  • Os cantos curvos criam um design discreto e que permite poupar espaço
  • As dimensões reduzidas fazem com que seja a unidade com o design mais compacto do mercado
  • O painel simples permite variar a textura e a cor para se combinar facilmente com qualquer divisão

Design inteligente e eficiente

  • Sensores inteligentes para otimizar o desempenho
  • O efeito Coanda otimiza a distribuição da temperatura ambiente
  • O ventilador melhorado oferece uma elevada eficiência com níveis sonoros reduzidos
  • A tecnologia avançada alcança um maior conforto e eficiência energética

Um olhar mais atento sobre a unidade Stylish,

e as tecnologias em ação

O efeito Coanda

Já presente na unidade Ururu Sarara, o efeito Coanda otimiza o caudal de ar para um clima confortável. Utilizando abas especialmente concebidas, o caudal de ar mais focado permite uma melhor distribuição da temperatura em toda a divisão.

Humidade controlada

A unidade Stylish utiliza algumas definições diferentes para ajustar automaticamente o ventilador e os compressores para criar o equilíbrio adequado entre temperatura e humidade numa divisão.

Temperaturas estáveis nas divisões

A unidade Stylish utiliza um sensor térmico inteligente para medir a temperatura da superfície de uma divisão dividindo-a numa grelha com 64 quadrados diferentes. Após determinar a temperatura ambiente atual, o sensor de grelha distribui o ar uniformemente pela divisão antes de mudar para um padrão de caudal de ar que direciona o ar quente ou frio para as áreas que dele necessitam.

Funcionamento silencioso

A unidade Stylish utiliza um ventilador com um novo design para otimizar o caudal de ar para uma energia superior a níveis sonoros reduzidos. O novo design de ventilador alcança um desempenho de energia superior, mas o nível sonoro é praticamente inaudível para os ocupantes.

Ar novo e puro

A unidade Stylish oferece a melhor qualidade do ar interior utilizando a tecnologia Flash Streamer da Daikin. Este sistema remove as partículas, os alergénios e os odores para proporcionar um ar interior saudável.

Controlo de climatização inteligente aonde quer que vá

A unidade Stylish pode ser controlada utilizando um smartphone. Basta ligar a Wi-Fi e transferir a aplicação do Controlador residencial da Daikin para começar a criar o clima perfeito.

NOVIDADE! Agora disponível com controlo por voz através do Amazon Alexa ou do Assistente Google

Saber mais