Porquê escolher o Aquecimento otimizado 4 da Daikin
Diferentes opções de design para o seu interior
Conforto
Lógica de lareira
Quando a temperatura ambiente atinge a temperatura definida pela fonte de calor secundária tal como uma lareira, o compressor para e a unidade interior continua a rodar em apenas ventilação.
Além disso, a rotação do ventilador está a ser ajustada automaticamente de acordo com a temperatura definida e a diferença da temperatura ambiente interior.
*Disponível nas unidades murais Stylish e Perfera
O cenário de lareira
Os sistemas Daikin são flexíveis e fáceis de adaptar a qualquer divisão, incluindo espaços que contêm fontes de calor adicionais, como uma lareira.
› As divisões que contêm uma lareira tendem a ser mais quentes e ter uma temperatura superior à definição original.
› Quando há uma diferença de temperatura numa divisão e está a ser utilizada uma lareira, o sistema de ar condicionado muda para um "modo só de ventilação", de forma a distribuir o calor da lareira para outros espaços.
› O caudal de ar diminui à medida que a temperatura ambiente se aproxima da definição original. Quando a temperatura ambiente estiver abaixo do set-point definido, o compressor da unidade é novamente ativado.
› Se necessário, esta função pode ser desativada pelo utilizador, caso não exista uma lareira.
Boost de calor
O boost de calor aquece rapidamente a sua casa quando liga o ar condicionado.
A temperatura definida é atingida 14% mais rapidamente* do que com um sistema de ar condicionado regular (apenas par).
*Condição de teste Boost de calor: Classe 50, temperatura exterior 2°C - Temperatura interior 10°C, Definição R/C:23°C”
**Disponível na gama completa de Aquecimento otimizado
Inaudível
A unidade interior perfera é praticamente inaudível. O funcionamento é tão silencioso que quase se esquece que a unidade está ligada.
Ar fresco e saudável, e caudal de ar confortável
A criação de um ambiente interior saudável é essencial para as regiões com climas mais frios. A Daikin utiliza a sua tecnologia Flash Streamer e um filtro Saranet para melhorar a qualidade do ar no seu escritório, casa ou loja. O sensor inteligente da Daikin também direciona o caudal de ar e muda o sistema para um modo de eficiência energética quando não são detetados ocupantes na divisão. O ventilador (velocidade e nível de ruído) assegura o funcionamento silencioso da unidade.
Ar fresco e saudável, e caudal de ar confortável
A criação de um ambiente interior saudável é essencial para as regiões com climas mais frios. A Daikin utiliza a sua tecnologia Flash Streamer e um filtro Saranet para melhorar a qualidade do ar no seu escritório, casa ou loja. O sensor inteligente da Daikin também direciona o caudal de ar e muda o sistema para um modo de eficiência energética quando não são detetados ocupantes na divisão. O ventilador (velocidade e nível de ruído) assegura o funcionamento silencioso da unidade.
Fiabilidade
A gama Aquecimento otimizado 4 inclui funcionalidades adicionais para reduzir a acumulação de gelo, incluindo um tabuleiro inferior melhorado. O sistema também consegue descongelar o gelo mais rapidamente para proporcionar um maior conforto e fiabilidade.
Controlo simples
Sempre em controlo
A partir de agora, o Daikin Residential Controller está disponível de série na gama completa de Aquecimento otimizado.
Transfira a aplicação Daikin Residential Controller, ligue a unidade ao Wi-Fi e controle a sua climatização a partir de qualquer lugar. Não podia ser mais fácil.
NOVIDADE! Agora disponível com controlo por voz através do Amazon Alexa ou do Assistente Google
Instalação fácil
A gama Aquecimento otimizado 4 da Daikin oferece uma grande variedade de sistemas até A+++, otimizados para qualquer ambiente.
A gama também oferece um processo de instalação rápido e fácil, que inclui:
Tubagem prolongada: Esta tubagem mais longa é especificamente adaptada para acomodar as paredes mais espessas dos edifícios escandinavos e ajudar os profissionais a reduzir o tempo de instalação.
Pega melhorada: O novo design de pega ajuda os instaladores a transportar facilmente uma unidade exterior enquanto usam luvas grossas.
Mola da serpentina: Graças a esta melhoria, os tubos podem ser dobrados mais facilmente sem deformações. Por exemplo, em ângulos retos, a mola pode ser útil para evitar deformações no tubo.
Disponível na gama completa.