Stylish, é a mais recente unidade de ar condicionado mural com um design totalmente novo e características únicas. Atualmente, a maioria dos consumidores procura um sistema de ar condicionado que combine o melhor do desempenho e do design.
Máxima eficiência
O seu desempenho excelente destaca a unidade Stylish da concorrência, ao oferecer a eficiência mais elevada do segmento de design e, com uma classificação A+++ * para aquecimento e arrefecimento. Graças ao design totalmente novo dos componentes, é atualmente um dos sistemas de ar condicionado mais eficientes em termos energéticos do mercado. Além disso, o frigorigéneo R-32 garante uma eficiência energética mais elevada e um menor impacto ambiental.
Design inteligente e eficiente
Disponível na cor branco mate e com as suas dimensões reduzidas, 798 (l) x 189 (p) x 295 (a) mm, é a unidade de interior mais fina e compacta do seu segmento de mercado. Quando definido no modo de funcionamento, o painel de cobertura move-se paralelamente ao corpo e integra-se na perfeição no design de qualquer divisão. Esta função melhora a eficiência da unidade, mantendo o seu visual discreto e elegante. Os cantos arredondados reforçam a estética geral da unidade.
Análise mais aprofundada da solução Stylish e da tecnologia em ação

A unidade utiliza um ventilador totalmente novo para otimizar o caudal de ar e permitir uma eficiência energética mais elevada com níveis sonoros reduzidos.
Para obter uma eficiência energética mais elevada, a Daikin criou um novo ventilador que funciona de forma eficiente nas dimensões compactas. Em conjunto, o ventilador e o permutador de calor atingem um desempenho energético superior, mas funcionam com um nível sonoro praticamente inaudível.
Combina um design atraente com uma funcionalidade excecional: O controlo superior do caudal de ar aliado ao controlo do arrefecimento e da humidade garante um caudal de ar confortável em toda a divisão.
Caudal de ar otimizado para conforto total
Stylish utiliza alhetas especificamente concebidas para criar o efeito Coanda, otimizando o caudal de ar para um ambiente confortável. Com as alhetas de design especial, um caudal de ar mais direcionado permite uma melhor distribuição da temperatura por toda a divisão. Determina o padrão de caudal com base na necessidade de calor ou de frio da divisão. Quando a unidade está no modo de aquecimento, duas alhetas direcionam o ar para baixo (caudal de ar vertical). Por sua vez, em modo de arrefecimento, as alhetas deslocam o ar para cima (caudal de ar de teto). Criando dois padrões diferentes de caudal de ar, Stylish evita correntes de ar e garante uma temperatura ambiente mais estável e mais confortável para os ocupantes.

O sensor térmico mantém a temperatura ambiente estável

Stylish utiliza um sensor térmico inteligente para detetar a temperatura de superfície de uma divisão e criar um ambiente mais confortável.
Após a determinação da temperatura ambiente atual, o sensor distribui o ar uniformemente por toda a divisão antes de comutar para um padrão de caudal de ar que direciona o ar quente ou frio para as áreas que necessitam.
Conforto geral com o controlo climático e da humidade
O conforto não está só relacionado com a qualidade ou a temperatura do ar interior, é também uma questão de humidade. A unidade utiliza algumas definições para ajustar automaticamente o respetivo ventilador e os compressores, e criar o equilíbrio certo entre a temperatura e a humidade do espaço. O controlo por tecnologia de inverter é utilizado para gerir a intensidade do arrefecimento e regular a temperatura até ao 0,5 grau. Deste modo, a divisão mantém-se sempre com uma temperatura e humidade agradáveis.
Ar fresco e puro
Composta pela tecnologia Flash Streamer, esta remover partículas, alergénios e odores do interior da unidade e proporcionar um ar interior de qualidade superior.
Concebido para conforto, desempenho e eficiência de nível superior, a unidade Stylish é uma solução de ar condicionado elegante e discreta, disponível numa variedade de cores e texturas para uma integração simples em qualquer espaço.
Controlo simples e inteligente
Com o controlador online Daikin como característica padrão, pode ser totalmente controlada por smartphone, independentemente do local onde se encontrar.
Tudo o que necessita para criar um ambiente perfeito em casa é uma ligação WLAN e a aplicação gratuita Daikin Online Controller. Contribuindo para as excelentes classificações da unidade Stylish em termos de eficiência, a aplicação fornece informações sobre o consumo de energia da sua unidade.
* para classe 20-35. LOTE 10: classificação energética de A+++ a D