A Daikin é a primeira empresa no mundo a lançar uma nova geração de série de chillers scroll de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32.
A multinacional lança uma nova geração de série de chillers scroll de condensação a ar de alta eficiência com fluido frigorigéneo R-32. A nova gama de chillers de condensação a ar (EWAT~B) estará disponível apenas para aplicações de arrefecimento e recuperação de calor de 80 kW até
700 kW de capacidade em condições nominais.
Em comparação com a gama R-410A anterior, a relação de eficiência energética sazonal (SEER) é melhorada em 10%. A gama de chillers cumpre por completo os requisitos de eficiência impostos pela atual legislação europeia (Ecodesign Lot21).
A Daikin foi a primeira a lançar para o mercado o fluido frigorigéneo neste setor.
O potencial de aquecimento global é 675kW, apenas um terço do fluido frigorigéneo R-410A frequentemente utilizado. A seleção do R-32 (cuja designação química é difluorometano) minimiza o impacto do aquecimento global dos chillers com compressor scroll graças ao potencial de aquecimento global, mais baixo combinado com elevada eficiência energética.
A Daikin, envolvida no comércio de AVAC e fluidos frigorigéneos, foi a primeira empresa no mundo a lançar o R-32 em sistemas de ar condicionado split, em 2012, e expandiu a gama nos últimos anos para incluir sistemas de ar condicionado comerciais e bombas de calor. Desde dezembro de 2017, a Daikin vendeu aproximadamente 12 milhões de unidades R-32 em mais de 50 países.
Graças à inferior classificação de inflamabilidade (o fluido frigorigéneo R-32 insere-se na categoria A2L em ISO817), pode ser utilizado de forma segura em muitas aplicações, incluindo sistemas de água arrefecida. Enquanto fluido frigorigéneo de componente único, o R-32 é também mais fácil de reciclar e reutilizar, outra vantagem ambiental a seu favor.
A nova série de chillers Daikin estará disponível com duas versões de eficiência (Silver e Gold), combináveis com três configurações sonoras (Normal, Baixo e Reduzido) e proporcionando personalização total em requisitos específicos dos projetos.
Pode ser fornecida, sob pedido, uma vasta lista de opções e acessórios, tais como o kit hidrónico totalmente integrado para um funcionamento de caudal fixo ou caudal variável, recuperação parcial ou total de calor para a produção de água quente sanitária e muitas outras soluções.
A nova série é totalmente compatível com a plataforma baseada na Cloud, Daikin on Site, que proporciona várias funcionalidades avançadas, incluindo monitorização remota, otimização do sistema e manutenção preventiva.
Além disso, a nova série Daikin dispõe da funcionalidade Master/Slave de série, permitindo a gestão até 4 unidades no mesmo sistema sem a necessidade de dispositivos de controlo externos.
Para instalações mais complexas (por exemplo, número de unidades, controlo dos periféricos, etc...), a Daikin pode fornecer a opção Intelligent Chiller Manager, que permite a otimização energética do sistema e, quando necessário, a personalização total das soluções de controlo para as necessidades específicas da instalação.
Política de fluidos frigorigéneos da Daikin
A Daikin tem um longo historial de reduzir continuamente o impacto ambiental dos produtos de arrefecimento, aquecimento e refrigeração, assim como uma experiência única proveniente do fabrico de fluidos frigorigéneos e equipamento. Esta posição resulta da filosofia da empresa em “Ser uma empresa que lidera na aplicação de práticas ecológicas”.
Relativamente à escolha, a Daikin tem experiência na utilização de gases fluorados (HFC, HFO) e também não fluorados (amoníaco, dióxido de carbono, hidrocarbonetos), porque a empresa acredita na diversidade da escolha de fluido frigorigéneo para permitir a solução mais adequada a utilizar em cada aplicação.