Skip to main content

O bem-estar é uma lufada de ar fresco

Trabalhar em silêncio para assegurar o seu bem-estar, esteja onde estiver

O bem-estar é uma lufada de ar fresco

O bem-estar é uma lufada de ar fresco

Qualidade do ar interior, uma experiência Daikin

Redefinimos o bem-estar dos seus espaços graças a uma experiência mais consciente relativamente ao ar que o rodeia.

A Qualidade do ar interior é um novo ponto de vista sobre a qualidade da sua respiração.

Ar novo

A poluição do ar nas grandes cidades é encarada com mais gravidade e é monitorizada diariamente.

Uma vez que é monitorizada constantemente, se piorar, são tomadas medidas para controlar a situação, por exemplo, ao restringir o trânsito.

Tecnologia Daikin para a Qualidade do ar interior

Flash Streamer e ciclo de regeneração

Graças à tecnologia patenteada da Daikin, o ar está sempre limpo. De facto, as substâncias captadas são decompostas pelos eletrões de alta velocidade gerados pelo Flash Streamer. Desta forma, os filtros são regenerados e mantêm a capacidade de filtragem ao longo do tempo.

Silêncio

A característica excecional das unidades Daikin é o facto de serem praticamente silenciosas (atingindo 19 dBA no Modo silencioso).

Pode ler, estudar e dormir sem ruído de fundo.

Efeito Coandă

Tecnologia que permite um caudal de ar otimizado e bem distribuído pelo ambiente, assegurando a climatização perfeita em todos os pontos da divisão.

Desta forma, é obtida uma temperatura uniforme naturalmente, evitando correntes de ar incomodativas.

Sensor térmico inteligente

A tecnologia Sensor térmico inteligente otimiza a ação do ar condicionado, detetando a presença de pessoas e a temperatura das superfícies na divisão, direcionando o fluxo de ar para as áreas a aquecer ou arrefecer.

O resultado: uma temperatura uniforme em toda a divisão.

Produtos de Qualidade do ar interior da Daikin

Purificadores

Ação de purificação avançada

Ação tripla: Colisão, captura, Ciclo, o ciclo de descarga de eletrões e Limpar, a limpeza e regeneração dos filtros. O purificador está pronto para voltar a entrar em ação sem perder as suas capacidades de purificação.

A versão humidificadora impede que as membranas mucosas sequem e se tornem num local fértil para bactérias e vírus, o que pode causar doenças respiratórias, constipações, gripes e tosse.

Sistemas de ar condicionado

A melhor tecnologia para eficiência e conforto

A máxima eficiência energética de classe A +++ e a máxima eficiência para alcançar o conforto perfeito: assegurando a distribuição de ar natural e evitando correntes e caudais diretos, a temperatura é uniforme em todos os cantos da divisão e o silêncio é total.

Soluções para empresas

Soluções para empresas

Não só a qualidade do ar das nossas casas, mas também dos ambientes empresariais que frequentamos todos os dias.

A Daikin oferece soluções completas concebidas para proporcionar conforto em ambientes empresariais: desde a ventilação mecânica com recuperação de calor ao ar condicionado, à monitorização da Qualidade do ar interior e à sanitização.

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?