Skip to main content

Soluções de qualidade do ar interior

Trabalhar em silêncio para assegurar o seu bem-estar, esteja onde estiver

A QAI é importante

Qualidade do ar interior (QAI) é a qualidade do ar num edifício ou estrutura, respirado diariamente pelos ocupantes do edifício.

Saiba mais

Ventilação

Os sistemas de ventilação conduzem o ar novo do exterior para o interior, diluem e eliminam poluentes, removem o ar estagnado e equilibram os níveis de humidade.

Saiba mais

Filtragem

É necessária uma fase de filtragem para limpar o ar novo admitido. Os filtros de ar de alta eficiência podem ajudar a captar a maioria das partículas suspensas no ar.

Saiba mais

Soluções de QAI

O que pode fazer para apoiar uma melhor QAI? Encontre as soluções e os serviços de controlo de climatização adequados para si. Para edifícios saudáveis e seguros.

Saiba mais

Porque a qualidade do ar interior é importante

Qualidade do ar interior (QAI) é a qualidade do ar num edifício ou estrutura, respirado diariamente pelos ocupantes do edifício.

Ao planear novos edifícios residenciais, escolas, escritórios ou edifícios comerciais ligeiros, há muitos aspetos a considerar. Além dos fatores estruturais, há também as questões de aquecimento, arrefecimento e algo frequentemente negligenciado: a qualidade do ar interior.

Sabia que o ar interior que respiramos, seja em casa, no escritório ou num quarto de hotel, pode estar muito mais poluído do que o ar exterior?

  • 90% da nossa vida é passada em espaços interiores
  • A qualidade do ar interior pode ser 2 a 5x pior do que a do ar exterior devido a poluentes como o pólen, bactérias, etc.

Poluentes e partículas do ar interior

Com o sistema adequado (ar condicionado, ventilação, equipamento de purificação do ar), é possível filtrar os poluentes do ar, como pólen, fungos, poeiras de cimento, bactérias, vírus e germes.

Quanto mais pequenas forem as partículas, mais perigosas são para a nossa saúde, por isso são categorizadas consoante o seu tamanho.

Partículas e áreas de depósito no corpo humano

Partículas e áreas de depósito

Quanto mais pequena e leve for a partícula, mais tempo permanece no ar.

• PM10: todas as partículas até 10 µm (0,01 mm)

Depositam-se no nariz e na faringe do sistema respiratório humano

• PM2,5: todas as partículas até 2,5 µm (0,0025 mm)

São suficientemente pequenas para chegarem aos pulmões dos humanos

• PM1: todas as partículas até 1 µm (0,001 mm)

São suficientemente pequenas para alcançarem as membranas celulares dos alvéolos até à corrente sanguínea humana e causarem doenças potencialmente fatais

Devido ao seu caráter nocivo (risco elevado de doenças cardiovasculares), permanência e frequência, as partículas de tamanho inferior a 2,5 μm (i.e. PM2.5 e PM1) requerem mais atenção.



Componentes da qualidade do ambiente interior

  1. Ventilação: Assegura o fornecimento de ar novo e limpo

  2. Recuperação de energia: Proporciona poupanças energéticas ao transferir o calor e a humidade entre caudais de ar, ajudando assim a trazer o ar insuflado para as condições interiores necessárias para temperatura e humidade

  3. Processamento do ar: Fornece o ar condicionado necessário para otimizar a eficiência energética do equipamento AVAC interior

  4. Humidificação: Assegura o nível de humidade pretendido no espaço condicionado

  5. Filtragem: Assegura ar limpo e saudável ao filtrar o pólen, pó, odores e outros contaminantes que são nocivos para a nossa saúde

Vejamos mais de perto a Ventilação e Filtragem, 2 componentes diretamente relacionados com uma melhor qualidade do ar interior

Ventilação

Os sistemas de ventilação asseguram condições climáticas ideais ao proporcionarem um ambiente fresco, saudável e confortável para edifícios de todos os tamanhos e diferentes aplicações.

Numa divisão totalmente fechada de um edifício, o ar não consegue entrar/sair facilmente da divisão, fazendo com que os poluentes do ar permaneçam e se acumulem na divisão. Tal pode ter impacto na saúde das pessoas na divisão. A ventilação é essencial para diluir e remover estes poluentes do ar.

Um sistema de ventilação com uma boa manutenção e um fluxo de troca de ar adequado demonstraram ser uma solução eficaz para proteger as pessoas contra contaminantes, incluindo vírus.

5 produtos de ventilação Daikin

Os produtos de ventilação Daikin são perfeitamente integrados numa solução de bomba de calor completa, permitindo reduzir o número de sistemas individuais e fornecedores independentes para o seu sistema AVAC-R.

Para uma ventilação ideal, a Daikin mantém os mais elevados padrões de eficiência energética e tem uma vasta gama de opções para atingir os níveis de filtragem e higiene necessários para o seu projeto.​

Filtragem

As partículas de vírus podem alojar-se em gotas ou partículas de pó maiores e deslocar-se num edifício. As doenças infeciosas podem ser controladas interrompendo as vias de transmissão utilizadas por um patogeno. A utilização de filtros de ar de alta eficiência nos sistemas de ar condicionado e ventilação pode ajudar a captar a maioria das partículas suspensas no ar, reduzir a concentração de bactérias e vírus suspensos no ar e, consequentemente, o risco de transmissão aérea.

Classificação da eficiência dos filtros

ISO 16890

Com a introdução da nova norma ISO 16890, a classificação dos filtros é efetuada com base na capacidade de filtragem de determinadas partículas segundo o seu tamanho.

Um filtro de ar pertence ao Grupo de filtragem ISO ePM1 se a eficiência mínima do filtro for de, pelo menos, 50% (o filtro remove, pelo menos, 50% ou mais partículas de tamanho ≤1 μm), como pode ver na tabela.

Além disso, é indicada a eficiência média do filtro. Se a eficiência média para partículas ISO PM1 for de 68%, a classificação torna-se PM1 65% uma vez que a eficiência média é arredondada para o incremento de 5% mais próximo.

Filtros HEPA

Os filtros HEPA proporcionam uma filtragem extremamente eficiente das partículas e filtram, pelo menos, 99,95% das partículas em suspensão com um diâmetro de 0,3 μm!​

Como tal, um filtro HEPA é mais eficiente que um filtro ePM1.

Grupo de filtragem
(ISO 16890)

Tamanhos de partículas filtradas (μm)​Eficiência
de filtragem
Partículas
filtradas
ISO ePM10,3 ≤ x ≤ 1​≥ 50%Nanopartículas, gases de exaustão, vírus
ISO ePM2,50,3 ≤ x ≤ 2,5​≥ 50%Bactérias, fungos,
pólen, pó de toner
ISO ePM100,3 ≤ x ≤ 10​≥ 50%Pólen, pó do deserto
ISO Coarse (pó grosso)0,3 ≤ x ≤ 10< 50%Areia, cabelos
*ePM = eficiência para partículas em suspensão

Classes de filtros HEPA

Classe HEPARetenção (média)
H13> 99,95%
H14> 99,995%
H15> 99,9995%
H16> 99,99995%
H17> 99,999995%
bg-image

ALERTA: O Instituto Pasteur de Lille avaliou a eficiência dos purificadores de ar da Daikin contra vírus respiratórios

Os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate contra doenças respiratórias.
Conheça os resultados dos testes efetuados ao coronavírus humano HCoV-229E e à influenza H1N1 por parte do Instituto Pasteur de Lille.

Complementos de desinfeção do ar para filtragem

Com um bom sistema de filtragem consegue capturar partículas em suspensão bastante pequenas no fluxo de ar, mas os vírus, bactérias e fungos capturados não são inativados. Podem continuar a replicar-se e, potencialmente, causar doenças.​

Para evitar que tal aconteça, é necessário desinfetar o ar.​

Flash Streamer

Tratamento de ar de qualidade superior através da tecnologia Flash Streamer

A tecnologia Flash Streamer patenteada da Daikin inativa mais de 99,9% do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

A descarga significativa do streamer atinge os alergénios e as substâncias químicas perigosas, decompondo e fragmentando as suas proteínas à superfície, que são então destruídas através da oxidação.

Durante o teste, os alergénios foram colocados no elétrodo da unidade de descarga do streamer e depois fotografados através de um microscópio eletrónico após serem irradiados.

(Organização responsável pelos testes: Universidade de Yamagata e Universidade Médica de Wakayama)

Luz UV-C

A energia ultravioleta inativa vírus, bactérias e fungos, impedindo a sua replicação e o seu potencial para causar doenças.

Todo o espetro UV é capaz de desativar microrganismos, mas a energia UV-C (comprimentos de onda de 200 – 280 nm) fornece o efeito mais germicida.

A desinfeção e higienização através de luz UV-C é amplamente utilizada em hospitais.

Contudo, a luz UV-C é perigosa para o corpo humano.

Ao tratar o ar novo e recirculado com luz UV-C diretamente nas unidades de tratamento de ar, é possível alcançar ar limpo e isento de micróbios sem expor o corpo humano à luz UV nociva.

Soluções QAI Daikin para todas as necessidades

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?